17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト(大)

超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト(大)

通常単価(税別)
5,3556,003
税込単価
5,8916,603
通常出荷日:6日目~13日目

ノンマーキングのため、床を汚すこともない作業靴。【特長】・特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにく...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    規格無し
  • 形状
    短靴
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    白系
  • 先芯
    なし
  • 製法
    C式
  • 色詳細
    ホワイト
  • 甲被材質
    甲被:人工皮革、中敷:ポリUインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA:合成ゴム
  • 詳細説明
    スリップサイン搭載
  • 販売単位
    1足
  • 内容量
    1足
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

この商品の特長

超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト(大):関連画像

 

超耐滑軽量作業靴の外観

 

 

素材・材質

 

  • 先芯 : なし
  • 甲被 : 人工皮革 / 合成皮革
  • 中敷 : ポリUインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底 : EVA / 合成ゴム

 

重量・容量

標準重量:560g / 足

 

  • ※ 両足での重さです。
  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

製法 : C式
色 : ホワイト
特徴 : スリップサイン搭載
注意点 : ※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

滑りにくい「ハイグリップ」の構造

特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠と、それを支える補強構造(下図)のトリプル効果が地面をしっかり捉える。

ハイグリップソール
靴底形状が変形せず、接地面をしっかり捉え続ける。

超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト(大):関連画像

接地面からソールが浮く事がなく、滑り出しても接地面を捉え続ける。

超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト(大):関連画像

靴底形状が陥没しない為、力を接地面に伝え、しっかりと捉える。

通常のソール
靴底形状が変形して、接地面から浮きやすい。

超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト(大):関連画像

靴底形状が変形して接地面の間に水が入り滑りやすい。

超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト(大):関連画像

靴底形状が変形してしまうので、接地面に力が伝わらず浮きやすい。

超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト(大):関連画像

 

靴底の磨り減りやすい3カ所にスリップサインを設けた。

 

 
超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト(大):関連画像

靴底の側面が汚れにくく、汚れ落ちがUP
靴底の側面がよりキレイに保たれる、インジェクション方式を採用し、汚れを落としやすくなった。

超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト(大):関連画像

クッション性が長続きするように
ミッドソールの製法を変える事により、耐久性が向上しクッション効果が長続きするようになった。

超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト(大):関連画像

ヒールをカットし安定性が向上
歩く時、かかとから地面に接地する場面で、面で床面を捉える事で、安定性、歩行性を向上させる。

超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト(大):関連画像

つま先の反りを上げて、つまずきにくく
つま先の反りを従来品より上げる事でひっかかりによるつまずきを防止。

 

EVA / ラバー2層底(HG)

軽量でクッション性と耐久性にも優れ、水・油等の滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソールです。

 

 

耐滑底(最高レベル)+スリップサイン

最高レベルの耐滑性。油や水などで特に滑りやすい床面での作業に。靴底に目視でわかる3カ所のサイン付きです。

 

 

軽量設計

甲被、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。

 

 

かかと衝撃吸収

クッション性に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を軽減します。

 

 

男女兼用

小さいサイズから大きいサイズまで用意してあります。

 

開発秘話

 

「水場」「油場」「粉場」等、多様な環境に合わせて、安全性を追求し開発された作業靴です。店頭やホール作業用にはデザインにもこだわったスタイリッシュなシューズも用意しました。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

内容量

最小発注数量
29
1足
1個
30
1足
1個
30~
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,355
( 5,891 )
6日目
5,355
( 5,891 )
6日目
6,003
( 6,603 )
13日目

詳細情報

基本情報

ノンマーキングのため、床を汚すこともない作業靴。
【特長】
・特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠と、それを支える補強構造のトリプル効果が地面をしっかり捉える。
・JIS規格に定める耐滑性「F」を実現している。
・靴底の磨り減りやすい3カ所にスリップサインを設けた。
・靴底の凸部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら交換時期の目安となる。
・靴底の側面が汚れにくく、汚れ落ちがUP。
・靴底の側面がよりキレイに保たれる、インジェクション方式を採用し、汚れを落としやすくなった。
・5色展開でゾーニング(交差汚染対策)にも最適です。
【用途】
・レストランの厨房や清掃作業など、オールマイティに使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト(大)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト(大)
超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-700N ブラック
静電作業靴 エレパスクールN ホワイト
耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000N スーパー ホワイト
ハイグリップ作業靴 プロテクトウズ5 PHS-600
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格5,355-5,417 -5,392 -5,275 -4,392 -7,760 -
通常出荷日6日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格規格無し規格無し規格無しJIS規格品規格無し-
形状短靴短靴短靴短靴長靴短靴
静電気帯電防止機能なしなしなしありなしなし
甲被タイプひも無しひも無しひも無しひも無しひも無しひも無し

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング