17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

先芯入りスニーカー スカイウォーカー MPV-01 ブラック ひも式

先芯入りスニーカー スカイウォーカー MPV-01 ブラック ひも式

通常単価(税別)
7,8068,036
税込単価
8,5878,840
通常出荷日:1日目~6日目

通気性抜群ムレに強い作業靴【特長】・衝撃吸収性に優れたマテリアルをかかとと土踏まずに装着したインソール...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 製法
    C式
  • 色詳細
    ブラック
  • 甲被材質
    先芯:ワイド樹脂、甲被:合成皮革:メッシュ、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA:合成ゴム
  • 販売単位
    1足
  • 内容量
    1足
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

通気ソールで快適な履き心地を実現、安全性・デザイン性にも優れた安全靴

素材・材質
・先芯 : ワイド樹脂
・甲被 : 合成皮革 / メッシュ
・中敷 : 通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)
・靴底 : EVA / 合成ゴム
重量・容量
標準重量:810g / 足
※両足での重さです。
※標準重量は、26.0cmを基準としています。
規格
・JSAA認定 A種 プロテクティブスニーカー
製法 : C式
: ブラック

ムレを開放する通気ソール

ムレを開放する通気ソール

MPV-01の最大の特長は靴底にある通気孔。
各パーツに設けた孔が靴内に溜まった熱を効率よく逃がす。通気孔はサイド方向に開いているので、靴内部へ異物や水などが浸入しにくくなっている。

通気メッシュで足元を快適に

通気メッシュで足元を快適に

サイドのメッシュ材は通気性に大変優れており、ソールと相乗効果で快適性をアップ。

クッションインソール

クッションインソール

衝撃吸収性に優れたマテリアルをかかと土踏まずに装着したインソールを採用。

ワイド樹脂先芯で、つま先がひろびろ快適。

ワイド樹脂先芯で、つま先がひろびろ快適。

足先ゆったりのワイド設計の軽量樹脂先芯を採用。

足先ゆったりのワイド設計の軽量樹脂先芯を採用。

JSAA規格A認定の安全性能。

その他こんな機能も

先芯入りスニーカー スカイウォーカー MPV-01 ブラック:関連画像

●リフレクター

夜間作業での視認性UP!

先芯入りスニーカー スカイウォーカー MPV-01 ブラック:関連画像

●男女兼用

小さいサイズから大きいサイズまでご用意しています。

先芯入りスニーカー スカイウォーカー MPV-01 ブラック:関連画像

●EVA/ラバー2層底(HG)

軽量でクッション性・耐久性に優れ、水・油等の滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソールです。

開発秘話

 

クッション性に優れたEVAと合成ゴムの2層構造ソールに加え、安全快適を両立するワイド樹脂先芯やすべりに強い靴底、超軽量仕様、エアクッション、静電気帯電防止性能など用途にマッチしたテクノロジーを搭載したラインナップからお選び頂ける「ワークプラス」シリーズです。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

内容量

最小発注数量
22
1足
1個
22.5
1足
1個
23
1足
1個
23.5
1足
1個
24
1足
1個
24.5
1足
1個
25
1足
1個
25.5
1足
1個
26
1足
1個
26.5
1足
1個
27
1足
1個
27.5
1足
1個
28
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,806
( 8,587 )
6日目
7,806
( 8,587 )
6日目
7,806
( 8,587 )
6日目
7,806
( 8,587 )
6日目
7,806
( 8,587 )
6日目
7,806
( 8,587 )
6日目
7,806
( 8,587 )
6日目
7,806
( 8,587 )
6日目
8,036
( 8,840 )
1日目
7,806
( 8,587 )
6日目
7,806
( 8,587 )
6日目
7,806
( 8,587 )
6日目
8,036
( 8,840 )
1日目

詳細情報

基本情報

通気性抜群ムレに強い作業靴
【特長】
・衝撃吸収性に優れたマテリアルをかかとと土踏まずに装着したインソールを採用しました。
・サイドのメッシュ材は通気性に大変優れています。
ソールと相乗効果で快適性をアップします。
・靴底にある通気孔が靴内に溜った熱を効率よく逃がします。
・通気孔はサイド方向を開いているので、靴内部へ異物や水などが侵入しにくくなっています。
・足先ゆったりのワイド設計の軽量樹脂先芯を採用。JSAA規格A種認定の安全性能です。
【用途】
・プロテクティブスニーカーなので幅広い現場で使用可能。
・軽快なフットワークが求められる職場に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

先芯入りスニーカー スカイウォーカー MPV-01 ブラック ひも式のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QJISとJSAAの違いはなんですか?
A
先芯が入った安全靴には「JIS《日本工業規格》」と「JSAA(公益社団法人日本保安用品協会)」が定める二つの規格があります。それぞれ安全性と耐久性を測る試験をし、一般的にJIS合格品を「安全靴」、JASS認定品を「プロテクティブスニーカー」と呼んでいます。JIS合格品とJSAA認定品との大きな違いは使用できる素材と耐久性です。甲被に人工皮革やビニルレザークロスなどを使用できるJSAA認定品と比べ、JIS合格品は革製または総ゴム製(安全長靴など)に限られるため、素材の耐久性が高く、また表底のはくり抵抗などでより厳しい基準をクリアしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先芯入りスニーカー スカイウォーカー MPV-01 ブラック ひも式
先芯入りスニーカー スカイウォーカー MPV-01 ホワイト・ブルー
先芯入り作業靴DSF-01 ブラック
先芯入りスニーカー SLS-701 静電 (ひもタイプ) ブラック
先芯入りスニーカー(マジック)
先芯入り静電スニーカー MPN-305 ナジック式
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全エンゼルミドリ安全
通常価格7,806-7,9455,262 -7,959 -3,123 -7,656 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
形状短靴短靴短靴編上靴短靴短靴
静電気帯電防止機能なしなしなしありなしあり
甲被タイプひも式ひも式ひも式ひも式マジック式マジック式
カラー黒系白系黒系黒系黒系-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング