17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トウガード付先芯入りスニーカー MPN-902 ブルー・イエロー

トウガード付先芯入りスニーカー MPN-902 ブルー・イエロー

通常単価(税別)
8,5689,767特別価格
税込単価
9,42510,744特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

つま先を傷つけないトウガードキャップ付きの作業靴。【特長】・足入れの楽なワイド樹脂設計の靴型(ラスト)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    青系
  • 先芯
    あり
  • 製法
    C式
  • 色詳細
    ブルー/イエロー
  • 甲被材質
    先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA:合成ゴム
  • 詳細説明
    ※ゴムトウガード付き
  • 販売単位
    1足
  • 内容量
    1足
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

運送業から各種サービス業まで幅広く対応!安全性・デザイン性に富んだ足入れ楽なワイド設計安全靴

スニーカーの外観

スニーカーの外観

素材・材質

  • 先芯 : ワイド樹脂
  • 甲被 : 人工皮革 / メッシュ
  • 中敷 : EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底 : EVA / 合成ゴム

重量・容量
標準重量:800g / 足

  • ※ 両足での重さです。
  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

規格

  • JSAA認定 A種 プロテクティブスニーカー

製法: C式
: ブルー / イエロー

トウガードキャップ

トウガードキャップ

機器類を足で操作する際につま先革が破損するのをゴム製のトウガードが守る。

耐摩耗ヒール

耐摩耗ヒール

底減りしやすいかかと部分に耐摩耗性に優れた配合を施した合成ゴムを採用。

衝撃吸収クッション

衝撃吸収クッション

靴底のかかと部分に衝撃吸収性に優れたクッション材を内装。かかとからの衝撃を吸収し、疲労軽減に貢献。

ワイド樹脂先芯

ワイド樹脂先芯

約4mmワイドで40g / 足軽量化(当社比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用。鋼製先芯と同じJSAA規格A種性能。

ワイド樹脂先芯で、つま先がひろびろ快適。

ワイド樹脂先芯で、つま先がひろびろ快適。

ワイド樹脂先芯
ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。

EVA / ラバー2層底
発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れている。

かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を軽減。

リフレクター
夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能。

男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意。

開発秘話

 

クッション性に優れたEVAと合成ゴムの2層構造ソールに加え、安全快適を両立するワイド樹脂先芯やすべりに強い靴底、超軽量仕様、エアクッション、静電気帯電防止性能など用途にマッチしたテクノロジーを搭載したラインナップからお選び頂ける「ワークプラス」シリーズです。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

内容量

最小発注数量
22.5
1足
1個
23
1足
1個
23.5
1足
1個
24
1足
1個
24.5
1足
1個
25
1足
1個
25.5
1足
1個
26
1足
1個
26.5
1足
1個
27
1足
1個
27.5
1足
1個
28
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,5687,788
( 8,567 )
6日目
8,5687,788
( 8,567 )
6日目
8,5687,788
( 8,567 )
6日目
8,5687,788
( 8,567 )
5日目
8,5687,788
( 8,567 )
6日目
8,8198,017
( 8,819 )
1日目
8,5687,788
( 8,567 )
6日目
9,7678,878
( 9,766 )
4日目
9,7678,878
( 9,766 )
1日目
8,5687,788
( 8,567 )
6日目
8,5687,788
( 8,567 )
6日目
8,5687,788
( 8,567 )
6日目

詳細情報

基本情報

つま先を傷つけないトウガードキャップ付きの作業靴。
【特長】
・足入れの楽なワイド樹脂設計の靴型(ラスト)を採用。
・機器類を足で操作する際につま先革が破損するのをゴム製のトウキャップが守る。
・約4mmワイドで40g / 足軽量化(当社比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用。
・鋼製先芯と同じJSAA規格A種性能。
・靴底のかかと部分に衝撃吸収性に優れたクッション材を内装。
・かかとからの衝撃を吸収し、疲労軽減に貢献。
【用途】
・JSAA認定A種のプロテクティブスニーカーなので幅広い現場で使用可能。
・軽快なフットワークが求められる職場に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トウガード付先芯入りスニーカー MPN-902 ブルー・イエローのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QJISとJSAAの違いはなんですか?
A
先芯が入った安全靴には「JIS《日本工業規格》」と「JSAA(公益社団法人日本保安用品協会)」が定める二つの規格があります。それぞれ安全性と耐久性を測る試験をし、一般的にJIS合格品を「安全靴」、JASS認定品を「プロテクティブスニーカー」と呼んでいます。JIS合格品とJSAA認定品との大きな違いは使用できる素材と耐久性です。甲被に人工皮革やビニルレザークロスなどを使用できるJSAA認定品と比べ、JIS合格品は革製または総ゴム製(安全長靴など)に限られるため、素材の耐久性が高く、また表底のはくり抵抗などでより厳しい基準をクリアしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トウガード付先芯入りスニーカー MPN-902 ブルー・イエロー
トウガード付先芯入りスニーカー MPN-902 ブラック・レッド
先芯入りスニーカー(マジック)
先芯入り静電スニーカー MPN-305 ナジック式
先芯入りスニーカー スカイウォーカー MPV-01 ホワイト・ブルー
耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電ブラック
メーカーミドリ安全ミドリ安全エンゼルミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格8,568-7,875 -3,123 -8,044 -8,204 -7,972
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴安全靴
形状短靴短靴短靴短靴短靴短靴
静電気帯電防止機能なしなしなしありなしあり
甲被タイプひも式ひも式マジック式マジック式ひも式マジック式
カラー青系黒系黒系-白系黒系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング