17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電作業靴エレパスクリーンブーツ SU561 ホワイト

静電作業靴エレパスクリーンブーツ SU561 ホワイト

通常単価(税別)
11,95312,097
税込単価
13,14813,307
通常出荷日:1日目

人体に帯電した静電気を靴底から素早く逃す静電作業靴。【特長】・JIST8103に基づく静電性能を持つ。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シューズ・ブーツ
  • ホワイト
  • 足幅
    EEE
  • 材質1
    甲被:人工皮革
  • 材質2
    靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)、筒部:ポリエステル・ポリエステルメッシュ
  • 製法
    I式
  • 規格
    JIS規格品
  • 静電気帯電防止機能
    あり
  • 甲被タイプ
    ファスナー
  • 先芯
    なし
  • 内容量
    1足
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

この商品の特長

静電作業靴エレパスクリーンブーツ SU561 ホワイト:関連画像

静電作業靴の外観

素材・材質

  • 先芯 : なし
  • 甲被 : 人工皮革
  • 筒部 : ポリエステル / ポリエステルメッシュ
  • 靴底 : 新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)

重量・容量
標準重量:630g / 足

  • ※ 両足での重さです。
  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

規格

  • JIS T8103 ED-W / C2 / 人工皮革製合格
  • IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠

製法 : I式
特徴 : ファスナー付き
注意点

  • ※ つま先保護性能(先芯装備)はありません。

色 : ホワイト

新ポリウレタン2層底
発泡ポリウレタンよりさらに耐摩耗性に優れている。

静電靴
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止。

かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。

洗濯可能
洗濯クリーニングが可能な靴。

男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意。

開発秘話

 

安全靴に求められる性能は作業内容によって様々、そして特殊性能であっても必要とされる現場では基本性能です。 チリやホコリが大敵である職場環境においては静電対策は特に重要です。 滑りにくい靴底と優れた静電性能、バリエーション豊富なデザインのシリーズです。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

内容量

最小発注数量
23
1足
1個
23.5
1足
1個
24
1足
1個
24.5
1足
1個
25
1足
1個
25.5
1足
1個
26
1足
1個
26.5
1足
1個
27
1足
1個
27.5
1足
1個
28
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,953
( 13,148 )
1日目
11,953
( 13,148 )
1日目
11,953
( 13,148 )
1日目
12,097
( 13,307 )
1日目
12,097
( 13,307 )
1日目
11,953
( 13,148 )
1日目
12,097
( 13,307 )
1日目
12,097
( 13,307 )
1日目
12,097
( 13,307 )
1日目
12,097
( 13,307 )
1日目
12,097
( 13,307 )
1日目

詳細情報

基本情報

人体に帯電した静電気を靴底から素早く逃す静電作業靴。
【特長】
・JIST8103に基づく静電性能を持つ。
・人体に発生した静電気を、靴と床を通じて速やかに、安全に漏洩させる。
・耐滑性、耐摩耗性にすぐれたPU底を使用。
・滑りにくく、耐摩耗性に優れた素材「スーパーPU」を靴底に使用。
・クッション性も高く長時間の立ち作業による疲労を軽減。
【用途】
・電子機器の製造からクリーンルーム作業まで幅広い用途に対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電作業靴エレパスクリーンブーツ SU561 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電作業靴エレパスクリーンブーツ SU561 ホワイト
静電作業靴 エレパスクリーンブーツ SU551 ホワイト
静電作業靴 エレパス SU403 ホワイト
静電作業靴 エレパスクールN ホワイト
静電作業靴エレパス
静電作業靴 エレパス 307 ホワイト
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格11,953-10,0488,2715,275 -5,4067,760 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプシューズ・ブーツ---スリッパ・サンダル-
ホワイト---ホワイト-
足幅EEE---EEE-
材質1甲被:人工皮革---甲被:人工皮革-
材質2靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)、筒部:ポリエステル・ポリエステルメッシュ---靴底:発泡ポリウレタン1層-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング