17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴 G3590(ひもタイプ)ダークグレイ

安全靴 G3590(ひもタイプ)ダークグレイ

通常単価(税別)
11,272
税込単価
12,399
通常出荷日:1日目

JSAA A種認定、紐靴タイプのプロテクティブスニーカー。【特長】・足裏形状でフィットする3Dフットベ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JSAA規格品
  • 形状
    短靴
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 製法
    I式
  • 色詳細
    ダークグレー
  • 甲被材質
    先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革(リサイクル)、中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底
  • 詳細説明
    スリップサイン搭載
  • 販売単位
    1足
  • 内容量
    1足
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品概要

素材・材質

  • 先芯:ワイド樹脂
  • 甲被:人工皮革(リサイクル)
  • 中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底:発泡ポリウレタン2層底

製品仕様

  • 23.5~28.0(EEE)
  • 色:ダークグレー
  • 標準重量:720g/足
  • ※ 両足での重さです。
  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。
  • 製法:I式製法
  • ※ アッパーに底金型をセットし、液状の合成樹脂を金型に射出し、加圧接着しながら同時に本体を成型する製法です。
  • JSAA認定 A種 プロテクティブスニーカー

特長

安全靴 G3590(ひもタイプ)ダークグレイ:関連画像

PEカップインソール・3Dフットベッド

  • PEカップインソール:高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えている。
  • 3Dフットベッド:足裏形状でフィットする3Dフットベッド。お椀形になったかかと部分は、納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなる。
安全靴 G3590(ひもタイプ)ダークグレイ:関連画像

リサイクル人工皮革

セフティスニーカーの人工皮革部分は100%リサイクル人工皮革を使っている。社会の環境保全意識の高まりとともに、備品や文具にリサイクル品を積極的に採用するなど、グリーン調達を進める企業が増えている。ミドリ安全では、はやくからペットボトル等のリサイクルに取り組み、アッパー(表材)素材に、100%リサイクル繊維を使用したり、リサイクル人工皮革を採用したセフティスニーカーを開発した。

安全靴 G3590(ひもタイプ)ダークグレイ:関連画像

トウスプリングを上げ、凸部が無い設計でつまずきを予防。

安全靴 G3590(ひもタイプ)ダークグレイ:関連画像

ダンパー構造。エグリ形状になったかかと部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減。

安全靴 G3590(ひもタイプ)ダークグレイ:関連画像

足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っている。ミドリ安全の鋼製先芯に比べ、40g/足 軽量、4mm幅広。

機能

 

発泡ポリウレタン2層底

耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソール。

 

 

リサイクル材

環境にやさしいリサイクル繊維素材等を使用。

 

 

耐滑底+スリップサイン

油や水などすべりやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3カ所のサイン付き。

 

 

かかと衝撃吸収

クッション性に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を軽減。

 

 

リフレクター

夜間での作業でも光を反射させ、自分の位置を知らせる事が可能。

 

 

男女兼用

小さいサイズから大きいサイズまで用意。

 

開発秘話

 

働く人の安全と快適さを求め進化をし続けてきた快適安全靴・コンフォートシリーズに、新たに足裏形状に合わせ立体成型した3Dフットベッドを搭載。更に快適になった新コンフォート設計と歩きやすくなった新ウォーキングソールが最高級なファーストクラスの履き心地を実現しました。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

内容量

最小発注数量
25.5
1足
1個
26
1足
1個
27
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,272
( 12,399 )
1日目
11,272
( 12,399 )
1日目
11,272
( 12,399 )
1日目

詳細情報

基本情報

JSAA A種認定、紐靴タイプのプロテクティブスニーカー。
【特長】
・足裏形状でフィットする3Dフットベッド。お椀形になったかかと部分は、納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなります。
・高いクッション性の効果が長持ちする素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。
・つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部が無い設計でつまずきを予防します。
・エグリ形状になったかかと部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減します。
・足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っています。
・セフティスニーカーの人工皮革部分は100%リサイクル人工皮革を使っています。
・あらゆる角度から理想的なフィッティングを追求したコンフォート設計を採用。
【用途】
・幅広い現場で使用可能。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全靴 G3590(ひもタイプ)ダークグレイのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型の加工及び組み立て現場で使用
5
満足度:5.0
安全基準を満たしていることと汚れが目立たない色でしたので、こちらの商品を購入しました。立ち作業が多いのですが、クッション...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全靴 G3590(ひもタイプ)ダークグレイ
安全靴 G3690 (ひもタイプ) ブラック
安全靴 G3550 ひもタイプ(ブルー)
快適・軽量3層底安全靴 ひもタイプ SS11BV
安全靴 G3551 レザースニーカータイプ
安全靴(長編靴)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全シモンミドリ安全ユニット
通常価格11,27210,94310,1878,133 -13,037 -12,022
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目9日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JSAA規格品JSAA規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状短靴短靴短靴短靴短靴長編上靴
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし
甲被タイプひも式ひも式ひも式ひも式ひも式ひも式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング