17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴 G3690 (ひもタイプ) ブラック

安全靴 G3690 (ひもタイプ) ブラック

通常単価(税別)
10,943特別価格
税込単価
12,037特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

働く人の気持ちまで軽やかにする安全靴です。【特長】・人間工学と労働医学をベースに足の健康と快適な履き心...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JSAA規格品
  • 形状
    短靴
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 製法
    I式
  • 色詳細
    ブラック
  • 甲被材質
    先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革(リサイクル)・メッシュ、中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底
  • 詳細説明
    スリップサイン搭載
  • 販売単位
    1足
  • 内容量
    1足
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

軽量で、鋼製先芯と同じ安全性をもっている作業用スニーカー

作業用スニーカーの外観
素材・材質

先芯 : ワイド樹脂
甲被 : 人工皮革(リサイクル)/ メッシュ
中敷 : PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底 : 発泡ポリウレタン2層底

サイズ・寸法

23.5~28.0(EEE)

重量・容量

標準重量 : 770g / 足

  • ※ 両足での重さ
  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としている。
製法:I式
色:ブラック
規格:JSAA認定 A種 プロテクティブスニーカー
特長:スリップサイン搭載
安全靴にもクールビズ。安全靴にも夏仕様、多層構造のエアメッシュを採用する事で、足元をクールダウン。

安全靴にもクールビズ。安全靴にも夏仕様、多層構造のエアメッシュを採用する事で、足元をクールダウン。
多様性の時代、セフティシューズの概念も広がりをみせている。足を危険から守るという基本用件もさることながら、履き心地のよさといった快適性、歩きやすさや走りやすさ、そして滑りにくさなどの機能性を充たすものへ。スニーカータイプならではの軽快さや豊富なサイズとカラーバリエーションを兼ね備えた、働く人の気持ちまで軽やかにする安全靴。

リアルメッシュ

リアルメッシュ
足からの発汗によるムレを素早く解消する2層構造のリアルメッシュをG3690シリーズ・MS600シリーズに採用。

PE カップインソール

PE カップインソール
高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えている。
3Dフットベッド
足裏形状でフィットする3Dフットベッド。お椀形になったかかと部分は、納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなる。

リサイクル人工皮革

リサイクル人工皮革
セフティスニーカーの人工皮革部分は100%リサイクル人工皮革を使っている。
社会の環境保全意識の高まりとともに、備品や文具にリサイクル品を積極的に採用するなど、グリーン調達を進める企業が増えている。ミドリ安全では、はやくからペットボトル等のリサイクルに取り組み、アッパー(表材)素材に、100%リサイクル繊維を使用したりリサイクル人工皮革を採用したセフティスニーカーを開発。

つまずき防止

つまずき防止
つまずき防止のためトウスプリングを上げ、凸部が無い設計でつまずきを予防。

ダンパー構造

ダンパー構造
エグリ形状になったかかと部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減。

ワイド樹脂先芯

ワイド樹脂先芯
足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っている。当社鋼製先芯に比べ、40g / 足軽量、4mm幅広。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

内容量

最小発注数量
24.5
1足
1個
25.5
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,943
( 12,037 )
1日目
10,943
( 12,037 )
4日目

詳細情報

基本情報

働く人の気持ちまで軽やかにする安全靴です。
【特長】
・人間工学と労働医学をベースに足の健康と快適な履き心地を追求したコンフォート設計が更に快適になった。
・高いクッション性の効果が長持ちする素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。
・足裏形状でフィットする3Dフットベッド。お椀形になったかかと部分は、納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなります。
・つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部が無い設計でつまずきを予防します。
・足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っています。
・セフティスニーカーの人工皮革部分は100%リサイクル人工皮革を使っています。
・エグリ形状になったかかと部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減します。
【用途】
・軽快なフットワークが求められる職場に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全靴 G3690 (ひもタイプ) ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全靴 G3690 (ひもタイプ) ブラック
安全靴 G3550 ひもタイプ(ブルー)
安全靴 G3551 レザースニーカータイプ
快適・軽量3層底安全靴 ひもタイプ SS11BV
多機能安全スニーカー マジックタイプ
作業用靴 ウィンジョブCP405 ブラック×ブラック
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全シモンコーコス信岡アシックス
通常価格10,94310,18713,416 -8,133 -4,73013,910
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴作業靴安全靴
規格JSAA規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品規格無しJSAA規格品
形状短靴短靴短靴短靴短靴半長靴
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし
甲被タイプひも式ひも式ひも式ひも式マジック式ひも+チャック式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング