17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴 G3550 ひもタイプ(ブルー) 1204000812

安全靴 G3550 ひもタイプ(ブルー)

通常単価(税別)
10,187
税込単価
11,206
通常出荷日:1日目

働く人の気持ちまで軽やかにする安全靴です。【特長】・人間工学と労働医学をベースに足の健康と快適な履き心...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    青系
  • 先芯
    あり
  • 製法
    I式
  • 色詳細
    ブルー
  • 甲被材質
    先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(ベロア)、中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底
  • 詳細説明
    スリップサイン搭載
  • 販売単位
    1足
  • 内容量
    1足

型番:

1204000812
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

豊富なサイズとカラーバリエーションを兼ね備えた作業用スニーカー

作業用スニーカーの外観

素材・材質

先芯 : ワイド樹脂
甲被 : 牛クロム革(ベロア)
中敷 : PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底 : 発泡ポリウレタン2層底

サイズ・寸法

23.5 ~ 28.0(EEE)

重量・容量

標準重量 : 800g / 足

  • ※ 両足での重さ/li>
  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準。

製法 : I式

規格 : JIS T8101 革製S種 E・F合格

特長 : スリップサイン搭載

色 : ブルー

多様性の時代、セフティシューズの概念も広がりをみせている。足を危険から守るという基本用件もさることながら、履き心地のよさといった快適性、歩きやすさや走りやすさ、そして滑りにくさなどの機能性を充たすものへ。スニーカータイプならではの軽快さや豊富なサイズとカラーバリエーションを兼ね備えた、働く人の気持ちまで軽やかにする安全靴。

多様性の時代、セフティシューズの概念も広がりをみせている。足を危険から守るという基本用件もさることながら、履き心地のよさといった快適性、歩きやすさや走りやすさ、そして滑りにくさなどの機能性を充たすものへ。スニーカータイプならではの軽快さや豊富なサイズとカラーバリエーションを兼ね備えた、働く人の気持ちまで軽やかにする安全靴。

PE カップインソール 高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えている。 3Dフットベッド 足裏形状でフィットする3Dフットベッド。お椀形になったかかと部分は、納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなる。

PE カップインソール

高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えている。

3Dフットベッド

足裏形状でフィットする3Dフットベッド。お椀形になったかかと部分は、納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなる。

つまずき防止つまずき防止のためトウスプリングを上げ、凸部が無い設計でつまずきを予防。

つまずき防止

つまずき防止のためトウスプリングを上げ、凸部が無い設計でつまずきを予防。

ダンパー構造エグリ形状になったかかと部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減。

ダンパー構造

エグリ形状になったかかと部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減。

ワイド樹脂先芯足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っている。当社鋼製先芯に比べ、40g / 足軽量、4mm幅広。

ワイド樹脂先芯

足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っている。当社鋼製先芯に比べ、40g / 足軽量、4mm幅広。

1204000812の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
短靴
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも式
カラー
青系
サイズ(cm)
26.5
先芯
あり
製法
I式
色詳細
ブルー
甲被材質
先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(ベロア)、中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底
詳細説明
スリップサイン搭載
販売単位
1足
内容量
1足

絞り込み条件

  • サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1204000812

サイズ

(cm)

内容量

最小発注数量
26.5
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,187
( 11,206 )
1日目

詳細情報

基本情報

働く人の気持ちまで軽やかにする安全靴です。
【特長】
・人間工学と労働医学をベースに足の健康と快適な履き心地を追求したコンフォート設計が更に快適になった。
・高いクッション性の効果が長持ちする素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。
・足裏形状でフィットする3Dフットベッド。お椀形になったかかと部分は、納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなります。
・つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部が無い設計でつまずきを予防します。
・エグリ形状になったかかと部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減します。
・足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っています。
【用途】
・軽快なフットワークが求められる職場に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全靴 G3550 ひもタイプ(ブルー)の型番1204000812のページです。 型番1204000812に関する仕様情報を記載しております。
安全靴 G3550 ひもタイプ(ブルー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全靴 G3550 ひもタイプ(ブルー)
安全靴 G3690 (ひもタイプ) ブラック
安全靴 8600シリーズ 8611白/ブルー
快適・軽量3層底安全靴 ひもタイプ SS11BV
安全靴 G3551 レザースニーカータイプ
安全靴 シモンライト・シリーズ SL11-BL黒/ブルー
メーカーミドリ安全ミドリ安全シモンシモンミドリ安全シモン
通常価格10,18710,94311,9258,133 -13,037 -15,585 -
通常出荷日1日目1日目〜3日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JSAA規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状短靴短靴短靴短靴短靴短靴
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし
甲被タイプひも式ひも式ひも式ひも式ひも式ひも式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング