17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプソーハイパー300(替刃式のこぎり)

通常単価(税別)
4,3587,219
税込単価
4,7947,941
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)があるため、切りバリが少なく切り粉のはけが抜群です。従...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 品名

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    品名

    JANコード

    トラスココード

    仕様

    最小発注数量
    本体
    パイプソー本体
    4986362360555
    336-0318
    替刃式のこぎり
    1個
    替刃
    パイプソー替刃(5枚入)
    4986362360562
    336-0326
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,358
    ( 4,794 )
    2日目
    7,219
    ( 7,941 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)があるため、切りバリが少なく切り粉のはけが抜群です。従来の手鋸に比べ軽い切断と手早い作業が行えます。
    ・柄部分はピストル型のハンドルで握りやすく、合成ゴム(エストラマー樹脂)の為、冬場の作業でも冷たくなく、軍手作業でもすべりません。
    ・刃渡りが300mmあるのでVP150管でもらくらく切断可能です。
    ・木材切断でもヨコ挽きはもちろん、タテ挽き、ナナメ挽きもできるので非常に便利です。
    ・ワンタッチ替刃式の為、脱着も簡単なうえ、非常に経済的です。
    【用途】
    ・塩ビパイプ、ポリエチレンパイプ、プラスチック、鉛管、木材、サイディング材等の多目的な切断作業に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パイプソーハイパー300(替刃式のこぎり)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パイプソーハイパー300(替刃式のこぎり)
    金工鋸用替刃 TNシリーズ
    ハックソーフレーム HTHSF300
    糸ノコ刃
    糸ノコ刃
    ハックソーブレード 全長300mm
    メーカーハウスビーエムエンジニアトラスコ中山ツボサンツボサンGROZ
    通常価格4,358-833 -3,3741,290 -1,4573,952 -
    通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜2日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    金工のこカテゴリの売れ筋ランキング