17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スカイチップソー(木工用)

通常単価(税別)
2,100特別価格
税込単価
2,310特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】刃型 チドリ面研磨仕上材質 ダイヤモンド【用途】木工作業に使用する、チップソー。使用電動機 6...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 外径サイズ:160mm~190mm
  • 刃型:チドリ面研磨仕上
  • 使用電動機:6型マルノコ、7型マルノコ

規格表

箱入仕様

スカイチップソー(木工用) 規格表01

パック入仕様

スカイチップソー(木工用) 規格表02

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

詳細タイプ

最小発注数量
160
1.8
40
4986362461306
箱入仕様
2個
165
1.8
40
4986362461252
箱入仕様
2個
180
1.8
40
4986362461313
箱入仕様
2個
185
1.8
40
4986362461269
箱入仕様
2個
190
1.8
40
4986362461276
箱入仕様
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,100
( 2,310 )
5日目
2,100
( 2,310 )
5日目
2,1002,037
( 2,241 )
5日目
2,100
( 2,310 )
5日目
2,100
( 2,310 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
刃型 チドリ面研磨仕上
材質 ダイヤモンド
【用途】
木工作業に使用する、チップソー。
使用電動機 6型マルノコ・7型マルノコ
主要切断材質 木質系建材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スカイチップソー(木工用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スカイチップソー(木工用)
スカイエースチップソー(木工用)
無限チップソー(木工用)
自在溝切カッター
工匠チップソー(木工用)
スカイカット(木工用)
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエム
通常価格2,1002,100 -5,000 -6,088 -3,960 -4,200 -
通常出荷日5日目5日目〜5日目5日目5日目〜5日目
主要切断材質木質系建材木質系建材木質系建材木質系建材--
内径(mm)202020152020
用途6型・7型マルノコ用一般木材、合板、合成木材、化粧合板、パーティクルボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ALC材、ケイカル板、スレート、石膏ボード、ファイバーボード、デコラ板、プラスチック合板、アクリル。5型・6型・7型マルノコ用溝切マルノコ用6型・7型マルノコ用5型・6型・7型マルノコ用
刃型チドリ面研磨仕上交互研磨仕上組刃型両側面研磨仕上片側面研磨仕上(GR-120) 両側面研磨仕上(GRW-120)両側面研磨仕上(48P~72P)・チドリ面研磨仕上(90P)両側面研磨仕上
使用電動機6型マルノコ・7型マルノコ5型マルノコ・6型マルノコ・7型マルノコ5型・6型マルノコ・7型マルノコ溝切マルノコ6型マルノコ・7型マルノコ5型・6型マルノコ・7型マルノコ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング