17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

スカイカット耐火二層管用チップソー

通常単価(税別)
17,50019,600
税込単価
19,25021,560
通常出荷日:4日目~19日目

耐火二層管、セラミック系耐火二層管、塩ビ管、ボイド管、木材の切断に。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 外径サイズ:305mm~355mm
  • 刃型:両側面研磨仕上
  • 使用電動機:高速切断機、低速切断機(チップソーカッター)

規格表

スカイカット耐火二層管用チップソー 規格表01

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

最小発注数量
305
2.4
80
4986362530255
1個
355
2.6
100
4986362530262
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,500
( 19,250 )
19日目
19,600
( 21,560 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐火二層管、セラミック系耐火二層管、塩ビ管、ボイド管、木材の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スカイカット耐火二層管用チップソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スカイカット耐火二層管用チップソー
スカイエースチップソー(木工用)
スカイカット(木工用)
無限チップソー(木工用)
スカイチップソー(木工用)
自在溝切カッター
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエム
通常価格17,500-2,100 -3,179 -3,571 -2,1005,071 -
通常出荷日4日目〜5日目〜5日目5日目5日目5日目
主要切断材質木質系建材木質系建材-木質系建材木質系建材木質系建材
内径(mm)25.42020202015
詳細タイプ高速切断機用・低速切断機用箱入仕様箱入仕様---
用途耐火二層管、セラミック系耐火二層管、塩ビ管、ボイド管、木材一般木材、合板、合成木材、化粧合板、パーティクルボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ALC材、ケイカル板、スレート、石膏ボード、ファイバーボード、デコラ板、プラスチック合板、アクリル。5型・6型・7型マルノコ用5型・6型・7型マルノコ用6型・7型マルノコ用溝切マルノコ用
刃型両側面研磨仕上交互研磨仕上両側面研磨仕上組刃型両側面研磨仕上チドリ面研磨仕上片側面研磨仕上(GR-120) 両側面研磨仕上(GRW-120)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング