17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スカイカット(ホゾ取り用)【1~2個入り】

通常単価(税別)
8,86320,442
税込単価
9,74922,486
通常出荷日:5日目

【特長】刃型 両側面研磨仕上【用途】ホゾ取り木工機械に使用する、チップソー。主要切断材質 木質系建材

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

詳細タイプ

最小発注数量
235
2.2
16
40
4986362530002
タテ挽き(2枚1組)
1パック

2個入り

235
2.2
19
40
4986362530019
タテ挽き(2枚1組)
1パック

2個入り

255
2.6
13
40
4986362530033
タテ挽き(2枚1組)
1パック

2個入り

255
2.6
25.4
40
4986362530026
タテ挽き(2枚1組)
1パック

2個入り

335
2.8
25
50
4986362530040
タテ挽き(2枚1組)
1パック

2個入り

345
2.8
25.4
50
4986362530057
タテ挽き(2枚1組)
1パック

2個入り

355
2.8
25.4
50
4986362530064
タテ挽き(2枚1組)
1パック

2個入り

380
2.6
25
50
4986362530071
タテ挽き(2枚1組)
1個
180
2
20
50
4986362530088
ヨコ挽き(2枚1組)
1個
182
2
20
50
4986362530316
ヨコ挽き(2枚1組)
1個
185
2
19
50
4986362530095
ヨコ挽き(2枚1組)
1個
190
2
20
50
4986362530101
ヨコ挽き(2枚1組)
1個
203
2
25.4
50
4986362530125
ヨコ挽き(2枚1組)
1個
203
2
25
50
4986362530118
ヨコ挽き(2枚1組)
1個
216
2
25.4
40
4986362530323
ヨコ挽き(2枚1組)
1個
218
2
25.4
40
4986362530330
ヨコ挽き(2枚1組)
1個
218
2
25.4
60
4986362530347
ヨコ挽き(2枚1組)
1個
255
2.2
25.4
60
4986362530132
ヨコ挽き(2枚1組)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,562
( 16,018 )
5日目
14,562
( 16,018 )
5日目
14,562
( 16,018 )
5日目
14,562
( 16,018 )
5日目
20,442
( 22,486 )
5日目
20,442
( 22,486 )
5日目
19,565
( 21,522 )
5日目
16,434
( 18,077 )
5日目
8,863
( 9,749 )
5日目
8,863
( 9,749 )
5日目
8,863
( 9,749 )
5日目
8,863
( 9,749 )
5日目
13,432
( 14,775 )
5日目
13,432
( 14,775 )
5日目
13,432
( 14,775 )
5日目
14,776
( 16,254 )
5日目
16,043
( 17,647 )
5日目
16,304
( 17,934 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
刃型 両側面研磨仕上
【用途】
ホゾ取り木工機械に使用する、チップソー。
主要切断材質 木質系建材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スカイカット(ホゾ取り用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スカイカット(ホゾ取り用)
スカイエースチップソー(木工用)
無限チップソー(木工用)
スカイチップソー(木工用)
自在溝切カッター
スカイカット(木工用)
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエム
通常価格8,863-2,100 -3,571 -2,1005,071 -3,179 -
通常出荷日5日目5日目〜5日目5日目5日目5日目
主要切断材質木質系建材木質系建材木質系建材木質系建材木質系建材-
用途ホゾ取り木工機械用一般木材、合板、合成木材、化粧合板、パーティクルボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ALC材、ケイカル板、スレート、石膏ボード、ファイバーボード、デコラ板、プラスチック合板、アクリル。5型・6型・7型マルノコ用6型・7型マルノコ用溝切マルノコ用5型・6型・7型マルノコ用
刃型両側面研磨仕上交互研磨仕上組刃型両側面研磨仕上チドリ面研磨仕上片側面研磨仕上(GR-120) 両側面研磨仕上(GRW-120)両側面研磨仕上
使用電動機ホゾ取り木工機械5型マルノコ・6型マルノコ・7型マルノコ5型・6型マルノコ・7型マルノコ6型マルノコ・7型マルノコ溝切マルノコ5型・6型マルノコ・7型マルノコ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング