17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スカイエースチップソー卓上・スライド丸鋸用

通常単価(税別)
4,5006,413特別価格
税込単価
4,9507,054特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

台金フッ素加工とレザースリットを入れた、卓上・スライドマルノコ用

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

最小発注数量
190
2
20
72
4986362461924
1個
216
2.2
25.4
80
4986362461931
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5003,213
( 3,534 )
5日目
6,4135,570
( 6,127 )
5日目

詳細情報

基本情報

台金フッ素加工とレザースリットを入れた、卓上・スライドマルノコ用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スカイエースチップソー卓上・スライド丸鋸用のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
木材の切断
4
満足度:4.0
通常の丸ノコよりも刃が厚めのようで、スライドノコ使用時に直進安定性が優れています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スカイエースチップソー卓上・スライド丸鋸用
スカイエースチップソー(木工用)
スカイカット(木工用)
無限チップソー(木工用)
工匠チップソー(木工用)
スカイチップソー(木工用)
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエム
通常価格4,500-2,100 -4,200 -5,000 -3,960 -2,100
通常出荷日5日目5日目〜5日目5日目5日目〜5日目
詳細タイプ箱入仕様箱入仕様箱入仕様---
用途一般木材、合板、合成木材、化粧合板、 パーティクルボード、石膏ボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ファイバーボード、アクリル、デコラ板。一般木材、合板、合成木材、化粧合板、パーティクルボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ALC材、ケイカル板、スレート、石膏ボード、ファイバーボード、デコラ板、プラスチック合板、アクリル。5型・6型・7型マルノコ用5型・6型・7型マルノコ用6型・7型マルノコ用6型・7型マルノコ用
刃型両側面研磨仕上交互研磨仕上両側面研磨仕上組刃型両側面研磨仕上両側面研磨仕上(48P~72P)・チドリ面研磨仕上(90P)チドリ面研磨仕上
使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ5型マルノコ・6型マルノコ・7型マルノコ5型・6型マルノコ・7型マルノコ5型・6型マルノコ・7型マルノコ6型マルノコ・7型マルノコ6型マルノコ・7型マルノコ

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング