17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FRAPS-フラップスー(集成材用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FRAPS-フラップスー(集成材用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FR-16554

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

集成材用特殊超硬チップの採用により寿命は従来チップソーの約2倍。また、台金にふっ素樹脂加工処理を施し、接着剤やヤニの付着を大幅軽減。

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
165
刃厚(mm)
1.6
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
54
JANコード
4986362460859
詳細タイプ
箱入仕様
用途
6型・7型マルノコ用
刃型
組刃型両側面研磨仕上
使用電動機
6型マルノコ・7型マルノコ
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト