17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

バイメタルハイスジグソー替刃(5枚パック)【5個入り】

通常単価(税別)
1,7511,800
税込単価
1,9261,980
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

軟鋼板、ステンレス板、合板、プラスチック板等の切断作業に。【特長】・刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用電動機:ジグソー
バイメタルハイスジグソー替刃(5枚パック) 仕様01

規格表

バイメタルハイスジグソー替刃(5枚パック) 規格表01

型番リスト

表示件数

用途

山数

全長

(mm)

有効刃長

(mm)

切断能力ステンレス

(mm)

切断能力軟鋼板

(mm)

切断能力プラスチック

(mm)

切断能力アルミ

(mm)

切断能力木材合板

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
軟鋼板 / ステンレス / アルミ合金 / プラスチック
24
82
65
0.5~3
1~3
1.5~6
1~6
-
4986362350006
302-8721
2パック

5個入り

軟鋼板 / ステンレス / アルミ合金 / プラスチック
24
115
95
0.5~3
1~3
1.5~6
1~6
-
4986362350556
-
2パック

5個入り

軟鋼板 / アルミ合金 / 木材 / プラスチック
14
82
65
-
2~5
3~30
3~10
2~20
4986362350013
302-8739
2パック

5個入り

木材 / プラスチック
9
82
65
-
-
3~50
-
3~55
4986362350020
302-8747
2パック

5個入り

木材 / プラスチック
9
115
95
-
-
3~50
-
3~70
4986362350563
-
2パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
1日目
1,751
( 1,926 )
2日目
1,800
( 1,980 )
1日目
1,800
( 1,980 )
1日目
1,751
( 1,926 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

軟鋼板、ステンレス板、合板、プラスチック板等の切断作業に。
【特長】
・刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
・折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
・多種多様の被削材に適用します。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタルハイスジグソー替刃(5枚パック)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
ジグソーに使用
5
満足度:5.0
切り出しに使用しています。 折れにくいとあり、折れないです。刃持ちも良いと思います。
0人が参考にしています。
鉄板の穴加工
5
満足度:5.0
切れ味も良くコストパフォーマンスが良いです。 5枚セットなので暫くは安心です。
0人が参考にしています。
アルミの薄板の切断
5
満足度:5.0
ざっくりと切り出すときに使用しています。 特長にバイメタル構造で折れにくいとありますが、 本当に折れないですね。 刃持ち...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタルハイスジグソー替刃(5枚パック)
電子ジグソー替刃(5枚パック)
兼用ジグソー替刃
ジグソー刃(木工用)
ジグソー刃(金工用)
ジグソー刃(アルミ・新建材用)
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格1,751-2,000 -1,775 -2,0502,0502,050
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目4日目
商品タイプ兼用タイプ兼用タイプ兼用タイプボッシュタイプボッシュタイプボッシュタイプ
仕様使用電動機ジグソージグソージグソー---
適合機種マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型---
特長刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適用します。刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適用します。刃部の総研磨仕上げで切粉のはけが良く軽く切れます。鋭い切れ味でカンナ面に仕上がります。表面のスベリが良く目詰まりしにくい刃型です。----
パック寸法W93×H150W93×H150W45×H150(No1-24L / No3-9L W45×H190)---
よく一緒に購入される商品

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング