17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インサイドカッター(内面カッター)

通常単価(税別)
23,134
税込単価
25,447
通常出荷日:6日目

立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。【特長】・高速回転対応のガイドローラーと天場受円盤機能により...

詳細を確認

ご注意

  • 画像の商品は「ISE41」です。

型番:

HIS46DG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HIS46DGの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ・付属品
パーツ種類
インサイドカッター
詳細タイプ
インサイドカッター
最大切断肉厚(mm)
10.5
切 断 適 応 能 力
塩ビパイプ VU50~VU300/塩ビパイプ VP50~VP200
JANコード
4986362180078
特長
高速回転対応のガイドローラーと回転スラスト受け機能により、作業者が作業位置を変えずに、一定の位置からの切断作業が行えます。回転スラスト受けの移動調整により切断長さ(最大長さ150mm)の変更が可能です。切断作業のスピード化と安定性を形にしたグリップ& 回転ガイドローラー。
使用電動機
100mmディスクグラインダー(M10XP1.5)アングル電気ドリル

絞り込み条件

  • 最大切断肉厚(mm)

  • 切 断 適 応 能 力

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HIS46DG

最大切断肉厚

(mm)

切 断 適 応 能 力

JANコード

特長

使用電動機

最小発注数量
10.5
塩ビパイプ VU50~VU300/塩ビパイプ VP50~VP200
4986362180078
高速回転対応のガイドローラーと回転スラスト受け機能により、作業者が作業位置を変えずに、一定の位置からの切断作業が行えます。回転スラスト受けの移動調整により切断長さ(最大長さ150mm)の変更が可能です。切断作業のスピード化と安定性を形にしたグリップ& 回転ガイドローラー。
100mmディスクグラインダー(M10XP1.5)アングル電気ドリル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,134
( 25,447 )
6日目

詳細情報

基本情報

立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。
【特長】
・高速回転対応のガイドローラーと天場受円盤機能により安定した切断作業が行えます。
・天場受円盤の移動調整により切断長さ(深さ)の変更が可能です。

ご注意

  • 画像の商品は「ISE41」です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサイドカッター(内面カッター)の型番HIS46DGのページです。 型番HIS46DGに関する仕様情報を記載しております。
インサイドカッター(内面カッター)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサイドカッター(内面カッター)
インサイドカッター用オプション部品
ダクトインカッター
インサイドカッターJ型
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-35
アジャストピンレンチ
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムエスコEARTH MAN
通常価格23,1345,079 -10,1144,828 -44,3491,345
通常出荷日6日目1日目〜5日目1日目〜1日目在庫品1日目
商品タイプパーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品充電式ディスクグラインダーパーツ・付属品
パーツ種類インサイドカッターその他その他インサイドカッター充電器・電池パック組み付け工具
詳細タイプインサイドカッターコーティングダイヤモンド替刃ダクトインカッター---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング