17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アースドリル(ビニールハウスパイプ埋設用)

通常単価(税別)
7,35010,011
税込単価
8,08511,012
通常出荷日:5日目

ビニールハウスパイプ埋設用の土中穴あけ作業に。【特長】・スパイラル(二重溝)加工の為、土はけが抜群です...

詳細を確認

    ご注意

    • 画像の商品は「13mmストレートシャンク用ASタイプ 」です。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    型番タイプサイズ
    (mm)
    全長/有効長さ
    (mm)
    刃先径サイズ使用機械チャックサイズ
    AI-25.0AIタイプ25.0700/50025.0mm~40.0mm振動ドリル(570W以上)
    インパクトレンチ・エンジンオーガー
    各使用機械に準じます。
    AI-30.030.0
    AI-35.035.0
    AS-25.0ASタイプ25.0600/500
    AS-30.030.0
    AS-35.035.0
    AS-40.040.0

    インパクトレンチ用アースドリル部品

    品名型番全長
    インパクトレンチ用ソケットAI-S50
    13mmストレートシャンク用ソケットAS-S80

    選定サポート情報

    技術情報

    パイプ適合表

    ビニールハウス用呼径適合アースドリルサイズ
    19~2225.0mm
    2530.0mm
    2835.0mm
    3240.0mm

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • タイプ

    • サイズ(mm)

    • 全長(mm)

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    タイプ

    サイズ

    (mm)

    全長

    (mm)

    JANコード

    有効長

    (mm)

    仕様/使用機械

    仕様/チャックサイズ

    特長

    最小発注数量
    電気振動ドリル
    インパクトレンチ用AIタイプ
    30.0
    700
    4986362800112
    500
    振動ドリル(570W以上)インパクトレンチ・エンジンオーガー
    各使用機械に準じます。
    スパイラル(二重溝)加工の為、土はけが抜群です。(※土中への穴あけには最適ですが、氷への穴あけには不向きです。)
    1個
    電気振動ドリル
    インパクトレンチ用AIタイプ
    35.0
    700
    4986362800129
    500
    振動ドリル(570W以上)インパクトレンチ・エンジンオーガー
    各使用機械に準じます。
    スパイラル(二重溝)加工の為、土はけが抜群です。(※土中への穴あけには最適ですが、氷への穴あけには不向きです。)
    1個
    電気振動ドリル
    13mmストレートシャンク用ASタイプ
    30.0
    600
    4986362800013
    500
    振動ドリル(570W以上)インパクトレンチ・エンジンオーガー
    各使用機械に準じます。
    スパイラル(二重溝)加工の為、土はけが抜群です。(※土中への穴あけには最適ですが、氷への穴あけには不向きです。)
    1個
    電気振動ドリル
    13mmストレートシャンク用ASタイプ
    35.0
    600
    4986362800020
    500
    振動ドリル(570W以上)インパクトレンチ・エンジンオーガー
    各使用機械に準じます。
    スパイラル(二重溝)加工の為、土はけが抜群です。(※土中への穴あけには最適ですが、氷への穴あけには不向きです。)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,984
    ( 9,882 )
    5日目
    10,011
    ( 11,012 )
    5日目
    7,350
    ( 8,085 )
    5日目
    7,751
    ( 8,526 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ビニールハウスパイプ埋設用の土中穴あけ作業に。
    【特長】
    ・スパイラル(二重溝)加工の為、土はけが抜群です。

    ご注意

    • 画像の商品は「13mmストレートシャンク用ASタイプ 」です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アースドリル(ビニールハウスパイプ埋設用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アースドリル(ビニールハウスパイプ埋設用)
    電動ドリル用ドリルチャック
    電動ドリル用キーレスドリルチャック
    木工用電気ドリル DW30
    ピンバイスビット(小径ドリル用チャック)
    低速用ドリル 6304LR
    メーカーハウスビーエムトップ工業トップ工業HiKOKI(旧日立工機)サンフラッグマキタ
    通常価格7,350-3,677 -3,603 -20,5581,70031,394
    通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目4日目1日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング