17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セットボルト

通常単価(税別)
1,060
税込単価
1,166
通常出荷日:2日目

旋削工具用部品、セットボルトです。種類:ねじ適合ホルダ:OCTACUT形

  • 種類
    ねじ
  • 適合ホルダ
    OCTACUT形
  • 寸法 a (mm)
    15
  • 寸法 b (mm)
    M10×1.5
  • 寸法 c (mm)
    45
  • 寸法 d (mm)
    10
  • 寸法 e (mm)
    8
  • 角度θ (°)
    60

型番:

BOES101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BOES101の仕様・寸法情報

種類
ねじ
適合ホルダ
OCTACUT形
寸法 a(mm)
15
寸法 b(mm)
M10×1.5
寸法 c(mm)
45
寸法 d(mm)
10
寸法 e(mm)
8
角度θ(°)
60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BOES101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,060
( 1,166 )
2日目

詳細情報

基本情報

旋削工具用部品、セットボルトです。
種類:ねじ
適合ホルダ:OCTACUT形

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セットボルトの型番BOES101のページです。 型番BOES101に関する仕様情報を記載しております。
セットボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セットボルト
セットねじ
アキシャルスプリング
セットボルト HSC/MBA
バンジョーボルト
シャンク用セットスクリュー
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル住友電工ハードメタル
通常価格1,060440260460 -2,8504,153
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目3日目
種類ねじねじばねねじねじねじ
適合ホルダOCTACUT形F形ボーリングバーFF3000形---
寸法 a(mm)157.9----
寸法 b(mm)M10×1.5M5×0.8----
寸法 c(mm)4519----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト