17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーム皮

通常単価(税別)
3,028
税込単価
3,331
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

クリームや洗剤などつけずに拭き上げ・仕上げが可能な布ウエス。【特長】・A4版程度以上の大きさにカットし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    布ウエス
  • 布材質
    その他
  • 形状
    シート
  • 生地
    新品
  • タイプ
    ドライ
  • 材質詳細
    シープセーム
  • JANコード
    4979404243138
  • 用途
    ガラス、金属の拭き仕上げに
  • 備考
    サイズ:不定型
  • 内容量
    1枚

型番:

58090
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

羊の皮をなめした拭き仕上げ用の皮

セーム皮の外観

材質:シープセーム。ガラス、金属の拭き仕上げに。

58090の仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
その他
形状
シート
生地
新品
タイプ
ドライ
材質詳細
シープセーム
JANコード
4979404243138
用途
ガラス、金属の拭き仕上げに
備考
サイズ:不定型
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
58090

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,028
( 3,331 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

クリームや洗剤などつけずに拭き上げ・仕上げが可能な布ウエス。
【特長】
・A4版程度以上の大きさにカットしているが、形状・大きさ・厚さはバラつきが有る。
・羊の皮をなめした拭き仕上げ用の皮。
・素材そのものが微細な汚れをふき取れるようになっている。
・クリームや洗剤などはつけずに拭き上げ仕上げが可能。
【用途】
・ガラス・金属の手垢・くもりのふき取りに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーム皮の型番58090のページです。 型番58090に関する仕様情報を記載しております。
セーム皮のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ふき取り作業用
5
満足度:5.0
この商品は元々技能試験対応のために準備したものですが、機器類のふき取り作業等には良い感じで使えています。水分、油分、埃取...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れた場合、水洗いはできますか?
A
はい、できます。水かぬるま湯で押し洗い。後は軽く絞ってからシワを伸ばし陰干ししてください。乾燥機は使わないでください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーム皮
αメリヤスウエス(汎用タイプ)
メリヤスウエス 継目有 1ケース(1Kg×20袋)
白ウエス シート
SK-11 マイクロファイバークロス
ワイピング手袋 トレシーMFグラブ
メーカー八ツ矢工業トラスコ中山大中産業TAKAGISK-11東レ
通常価格3,0284,250 -19,382686 -1,1801,353 -
通常出荷日在庫品1日目1日目8日目2日目〜3日目1日目
商品タイプ布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス
布材質その他メリヤスメリヤスシーツポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロン
形状シートシートシートシートシートその他
生地新品新品新品中古新品新品
タイプドライドライドライドライドライドライ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング