17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジカルダスター【2枚入り】 58050

マジカルダスター【2枚入り】

通常単価(税別)
470
税込単価
517
通常出荷日:8日目

【特長】・油性のホコリ吸着材により良くホコリをキャッチします。【商品仕様】・サイズ: 30×40cm・...

詳細を確認

型番:

58050
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

58050の仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
タオル
形状
シート
生地
新品
タイプ
ドライ
サイズ(cm)
30×40
材質詳細
混紡
重量/枚(g)
20
JANコード
4979404240304
内容量
1袋(2枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
58050

内容量

最小発注数量
1袋(2枚)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
470
( 517 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性のホコリ吸着材により良くホコリをキャッチします。
【商品仕様】
・サイズ: 30×40cm
・材質:混紡

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジカルダスター【2枚入り】の型番58050のページです。 型番58050に関する仕様情報を記載しております。
マジカルダスター【2枚入り】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジカルダスター【2枚入り】
ポリマールふきとりクロス1枚
中古毛布10枚セット
TRUSCO ベルベットホワイトクロス
濃色メリヤスウエス(中古生地)
マイクロクロス
メーカー八ツ矢工業SK-11ミスミトラスコ中山ミスミ八ツ矢工業
通常価格4705005,990266 -3,058 -571
通常出荷日8日目3日目1日目2日目〜1日目8日目
商品タイプ布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス
布材質タオルその他その他ポリエステル・ナイロンメリヤスポリエステル・ナイロン
形状シートシートシートシートシートシート
生地新品新品中古新品中古新品
タイプドライドライドライドライドライドライ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト