17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ガス式鋲打機 ショートマガジン TF-1100JQ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ガス式鋲打機 ショートマガジン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TF-1100JQ

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

火薬・所持許可不要の鋲打機。

【特長】
・幅20mm高さ40mmのランナーへの打込みが可能
・打込み時の反動が少ない
・火薬を使わない
・所持許可不要(銃刀法上の規制対象外)
・コンプレッサー&エアホース不要のコードレス
・仕上り均一、20連発
【用途】
・間仕切りランナー止め、ALC間仕切り用固定金具止め、配管サドル・金具止め、木根太・合板止め
・内装工事、電設・配管工事、リフォーム工事など

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
釘打機(ネイル用)
仕様
ガス
寸法(高×長)(mm)
403×317
重量(kg)
3.5(本体のみ)/3.9(バッテリー、ガス缶装填時)
ピン送り機構
定格出力バネ方式(ピン後方差込み)
ピン(鋲)装填数(本)
22(10/1連結×2+2)
適用ピン
専用のトラックファーストピン/PCコンクリートピン
適用ピン長さ(mm)
19、22、25、32、38
打込み速さ(最大)(本/秒)
2~3
使用燃料(ガス)
専用ガス缶(赤)(炭化水素系液化ガス(有臭))
バッテリー
Ni-cd電池DC6V
使用温度範囲(℃)
-7~40

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト