ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

イヤ-プラグ6970 メテオス 紐付 (10組/袋)

イヤ-プラグ6970 メテオス 紐付 (10組/袋) 4034210010
通常単価(税別)
104
税込単価
114
通常出荷日:3日目

一日中快適さを保つ、肌に優しい発泡ポリマー製の耳栓です。明るいグリーンのカラーのため、装着の有無が簡単...

詳細を確認

型番:

4034210010
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4034210010の仕様・寸法情報

商品タイプ
耳せん
NRR値(dB)
33
規格
JIS
サイズ
フリー
コード
販売単位
1袋
グリーン
仕様
JIS第一種型
内容量
1袋(10組)
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
4034210010

内容量

最小発注数量
1袋(10組)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104
( 114 )
3日目

詳細情報

基本情報

一日中快適さを保つ、肌に優しい発泡ポリマー製の耳栓です。明るいグリーンのカラーのため、装着の有無が簡単に確認できます。ユニークな形状が快適に且つ安全に耳を守ります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イヤ-プラグ6970 メテオス 紐付 (10組/袋)の型番4034210010のページです。 型番4034210010に関する仕様情報を記載しております。
イヤ-プラグ6970 メテオス 紐付 (10組/袋)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イヤ-プラグ6970 メテオス 紐付 (10組/袋)
イヤ-プラグ6870 メテオス 紐なし(10組/袋)
使い捨て耳栓 TEI-10B
“E-A-RTM エクスプレスTM
再使用可能耳栓 グライド(コード付)
耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ(コード付き、ケース入り)
メーカーミドリ安全ミドリ安全トラスコ中山スリーエムジャパンモルデックストラスコ中山
通常価格1045119,7511305541,000
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん
NRR値(dB)333331252727
規格JISJISANSIJISJISANSI
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
コード

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト