ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

イヤ-プラグ6870 メテオス 紐なし(10組/袋)

イヤ-プラグ6870 メテオス 紐なし(10組/袋) 4034210000
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51
税込単価
56

一日中快適さを保つ、肌に優しい発泡ポリマー製の耳栓です。明るいグリーンのカラー...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    耳せん
  • NRR値 (dB)
    33
  • 規格
    JIS
  • サイズ
    フリー
  • コード
  • 販売単位
    1袋
  • グリーン
  • 仕様
    JIS T8161 EP1適合品
  • 内容量
    1袋(10組)

型番:

4034210000
解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    数量:

    4034210000の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    耳せん
    NRR値(dB)
    33
    規格
    JIS
    サイズ
    フリー
    コード
    販売単位
    1袋
    グリーン
    仕様
    JIS T8161 EP1適合品
    内容量
    1袋(10組)
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4034210000

    内容量

    最小発注数量
    1袋(10組)
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51
    ( 56 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    一日中快適さを保つ、肌に優しい発泡ポリマー製の耳栓です。明るいグリーンのカラーのため、装着の有無が簡単に確認できます。ユニークな形状が快適に且つ安全に耳を守ります。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    イヤ-プラグ6870 メテオス 紐なし(10組/袋)の型番4034210000のページです。 型番4034210000に関する仕様情報を記載しております。
    イヤ-プラグ6870 メテオス 紐なし(10組/袋)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イヤ-プラグ6870 メテオス 紐なし(10組/袋)
    イヤ-プラグ6970 メテオス 紐付 (10組/袋)
    使い捨て耳栓 TEI-10B
    “E-A-RTM エクスプレスTM
    再使用可能耳栓 グライド(コード付)
    耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ(コード付き、ケース入り)
    メーカーミドリ安全ミドリ安全トラスコ中山スリーエムジャパンモルデックストラスコ中山
    通常価格5110419,7511305541,000
    通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプ耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん
    NRR値(dB)333331252727
    規格JISJISANSIJISJISANSI
    サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
    コード

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました