17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AZ-66303 コットンラインキャップ(男女兼用)

通常単価(税別)
1,580
税込単価
1,738
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

綿100%でいつの時代にも愛されるロングセラーアイテムの作業服。【特長】・綿100%、つばのサンドイッ...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

綿の密度を上げて織った厚手で丈夫な「カツラギ」を使用した定番コットンキャップ

商品画像

商品画像

  • ※ こちらのワッペン入りの画像は参考用のものになります。

素材

カツラギ 綿100%

サイズ

フリー

カラーバリエーション

カラーバリエーション

  • 001:ホワイト
  • 002:ベージュ
  • 006:ブルー
  • 008:ネイビー
  • 009:レッド
  • 010:ブラック
カラーバリエーション参考図

カラーバリエーション参考図

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色(系統)

  • 色詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色(系統)

色詳細

内容量

最小発注数量
ホワイト
1個
4個
ベージュ
1個
1個
ブルー
1個
4個
ネイビー
1個
1個
レッド
1個
1個
ブラック
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,580
( 1,738 )
4日目
1,580
( 1,738 )
4日目
1,580
( 1,738 )
4日目
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
4日目
1,580
( 1,738 )
4日目

詳細情報

基本情報

綿100%でいつの時代にも愛されるロングセラーアイテムの作業服。
【特長】
・綿100%、つばのサンドイッチ型配色ラインがアクセント。
・マジックテープで調整可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AZ-66303 コットンラインキャップ(男女兼用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業帽
5
満足度:5.0
この商品は社内で作業用の帽子として購入したものになります。綿製でかぶりやすく、フィット感も良いので、作業帽として今後もリ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AZ-66303 コットンラインキャップ(男女兼用)
フライメッシュキャップ(男女兼用)
AZ-8618 ワークキャップ(男女兼用)
AZ-725 エコブルゾン(男女兼用)
AZ-2202 リフレクトジャケット(男女兼用)
AZ-726 エコジャケット(男女兼用)
メーカーアイトスアイトスアイトスアイトスアイトスアイトス
通常価格1,5801,5602,5007,299 -4,311 -7,299 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜4日目〜4日目〜4日目〜
商品分類キャップキャップキャップジャケットジャケットジャケット
季節通年通年通年通年通年通年
仕様男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用
帯電防止素材なしなしありなしなしなし
JIS規格適合品×××××
よく一緒に購入される商品

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング