ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 色(系統)

    ~mm
  • サイズ

    ~mm
  • 色詳細

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

レディースシャーリングパンツ 2タック 6323

通常単価(税別)
5,8873,824
税込単価
6,4764,206
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

立体カッティングムービンカットの作業服。【特長】・驚異的な動きやすさを実感できる独自のカッティング技術...

詳細を確認

型番:

6323-060-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6323-060-Lの仕様・寸法情報

商品分類
ズボン
色(系統)
季節
通年
仕様
女性用
帯電防止素材
あり
JIS規格適合品
サイズ
L
混率
ポリエステル65%・綿35%
素材
ツイル
色詳細
ピンク
素材1織り
綾織り
ボタン1
ドットボタン/プラスチック
ファスナー1
ポケットファスナー/エフロン*○R*(スライダー/金属)
付属01
前カン/金属
ズボン ウエスト1
脇ゴム仕様
内容量
1本

商品情報

立体カッティングムービンカット作業服

特長

背面図

背面図

・右側ポケット ・ボタン:プラスチック

・右側ポケット
・ボタン:プラスチック

寸法

 SMLLL3L4L5L
ウエスト60~6765~7169~7573~7977~8381~8987~95
股下70

カラー

カラーバリエーション

カラーバリエーション

  • 003:シルバーグレー
  • 004:アースグレー
  • 006:ブルー
  • 007:サックス
  • 008:ネイビー
  • 015:グリーン
  • 060:ピンク
  • 076:ミストバイオレット

型番リスト

表示件数
型番
6323-060-L

色(系統)

サイズ

色詳細

内容量

最小発注数量
L
ピンク
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8873,824
( 4,206 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

立体カッティングムービンカットの作業服。
【特長】
・驚異的な動きやすさを実感できる独自のカッティング技術。
・ゆったり着こなせる女性用の作業パンツ。
・帯電防止機能付。
・JIS T8118認定品。
【用途】
・各種作業時に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レディースシャーリングパンツ 2タック 6323の型番6323-060-Lのページです。 型番6323-060-Lに関する仕様情報を記載しております。
レディースシャーリングパンツ 2タック 6323のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レディースシャーリングパンツ 2タック 6323
長袖シャツ 3135
AUTO-BI ツヅキ 3Lサイズ ネイビ-ブル- 3900-NB-3L
サクシード グリーンサイクルプラネット レディースTシャツ
サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ
コーコス 半袖TシャツAS-657 1 ネイビー 3L
メーカーアイトスアイトスAUTO-BI(山田辰)UVEXUVEXコーコス信岡
通常価格5,8872,70911,99012,29712,2972,981
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目19日目4日目〜9日目
商品分類ズボンワークシャツツナギTシャツTシャツ-
季節通年春夏通年通年通年-
仕様女性用男性用男性用女性用男性用-
帯電防止素材ありあり----
JIS規格適合品×----

作業服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト