17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴーグルパーツ X-9302シリコンバンド用 替えバンド 4014080300

ゴーグルパーツ X-9302シリコンバンド用 替えバンド

通常単価(税別)
993
税込単価
1,092
通常出荷日:1日目

X-9302シリコンバンド専用の交換用バンド。【特長】・シリコンゴム使用。【用途】・交換用バンドとして...

詳細を確認

型番:

4014080300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ゴーグルパーツ X-9302 シリコンバンド用 替えバンドの仕様

替えバンドの外観

替えバンドの外観

替えバンドの装着例

替えバンドの装着例 ※本体は別売となります。

  • 商品コード:4014080300
  • 素材・材質:シリコンゴム
  • 重量:10g

開発秘話

 

ウベックスはドイツの保護メガネメーカーとして90有余年の歴史を持ち、ドイツ国内はもちろん、ヨーロッパ市場、さらに世界においても高いシェアを誇るトップメーカーです。

4014080300の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
その他
オプション
材質
シリコンゴム
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4014080300

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
993
( 1,092 )
1日目

詳細情報

基本情報

X-9302シリコンバンド専用の交換用バンド。
【特長】
・シリコンゴム使用。
【用途】
・交換用バンドとして。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴーグルパーツ X-9302シリコンバンド用 替えバンドの型番4014080300のページです。 型番4014080300に関する仕様情報を記載しております。
ゴーグルパーツ X-9302シリコンバンド用 替えバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他の商品に使用できますか?
A
いいえ。ご使用いただけません。
「X-9302シリコンバンド」専用のスペアバンドになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴーグルパーツ X-9302シリコンバンド用 替えバンド
VD-202FT用スペアレンズ
ゴーグル X-9302 SPG グレー
ゴーグル X-9302ゴーグラス グレー
ゴーグル X-9302 SPG オレンジ
ゴーグル X-9302ゴーグラス オレンジ
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格9931,7737,2085,0537,2095,053
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状ゴーグル二眼型メガネゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
その他オプションオプション----
材質シリコンゴムレンズ(PC)、両面曇り止めつきレンズ:ポリカーボネ-ト/フレーム:二重構造 レンズ側(ポリプロピレン) 顔側(ウレタン系エラストマー)/バンド:スプリング(ステンレス)カバー付レンズ:ポリカーボネ-ト/フレーム:二重成型 レンズ側(ポリウレタン)、顔側(ウレタン系エラストマー)/テンプル:ポリカーボネ-ト(二段階折りたたみ式)レンズ:ポリカーボネ-ト/フレーム:二重構造 レンズ側(ポリプロピレン) 顔側(ウレタン系エラストマー)/バンド:スプリング(ステンレス)カバー付レンズ:ポリカーボネ-ト/フレーム:二重成型 レンズ側(ポリウレタン)、顔側(ウレタン系エラストマー)/テンプル:ポリカーボネ-ト(二段階折りたたみ式)
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト