17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビジョンベルデ 保護めがね VD-203F 4012700120

ビジョンベルデ 保護めがね VD-203F

通常単価(税別)
3,662
税込単価
4,028
通常出荷日:1日目

3Dフィットでソフトな掛け心地の保護めがね。【特長】・2眼式で直掛けタイプ・フレーム、テンプル、鼻パッ...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • フレーム色
    ブルー
  • 材質
    レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)
  • 内容量
    1個

型番:

4012700120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ビジョンベルデ 保護めがね VD-203Fの仕様

VD-203Fの外観

VD-203Fの外観

  • 商品コード:4012700120
  • サイズ:W150×H44×D167~181mm
  • 重量:31g
  • フレームカラー:ブルー
  • 規格:JIS規格品

VD-203Fの素材・材質

  • レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)
  • フレーム:ポリカーボネート、エラストマー
  • テンプル:ポリカーボネート、エラストマー
フィット感抜群

フィット感抜群
顔に当たる部分にソフトな樹脂を使用し、よくフィットする。

鼻パッド角度調整

鼻パッド角度調整
鼻パッドが3段階で角度調整可能。

伸縮可能

伸縮可能
つる伸縮機能でどなたにもフィットする。

角度調整

角度調整
角度調整機能でどなたにもフィットする。

この商品の機能

角度調整可

角度調整可
自由に角度が調整でき、どなたにもフィットする。

つる伸縮可

つる伸縮可
つるが伸縮するので、どなたにもフィットする。

ソフトテンプル

ソフトテンプル
耳あたりのよい軟質ラバーテンプル

軽量型

軽量型
軽量な為、長時間掛けても疲れない。

軟質鼻パッド

軟質鼻パッド
鼻パッドが柔らかく、ソフトな鼻当たり。

鼻パッド調整可

鼻パッド調整可
鼻パッドが調整でき、どなたにもフィットする。

UVカット

UVカット
UV(紫外線)を99%以上カット。

VISION VERDE アンチフォグ

VISION VERDE アンチフォグ
親水性の塗膜がレンズの曇りを防ぐ。従来の曇り止め加工よりも高度が高く、傷つきにくいレンズ。

JIS規格品

JIS規格品
JIS T8147規格適合品

開発秘話

 

ビジョンベルデブランドは、安全性と機能性は勿論のこと”快適性””デザイン性”を追求し、幅広い作業環境に対応する商品を取り揃えております。

4012700120の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
用途
防塵
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
フレーム色
ブルー
材質
レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4012700120

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,662
( 4,028 )
1日目

詳細情報

基本情報

3Dフィットでソフトな掛け心地の保護めがね。
【特長】
・2眼式で直掛けタイプ
・フレーム、テンプル、鼻パッドにソフトなラバー素材を使用し抜群のフィット感を実現
・高性能曇り止めコートのV+コートを採用し、曇り止め性能を更に向上させました
・テンプル、鼻パッドは角度調整可能
・つる伸縮機能
・専用ポーチ付
・角度調整、伸縮可能でどなたでもフィット
【用途】
・JIS規格品の為、あらゆる職場で使用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビジョンベルデ 保護めがね VD-203Fの型番4012700120のページです。 型番4012700120に関する仕様情報を記載しております。
ビジョンベルデ 保護めがね VD-203Fのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qめがねの上から掛けられますか?
A
いいえ。めがねの上からはご使用いただけません。
直掛けタイプとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビジョンベルデ 保護めがね VD-203F
ビジョンベルデ 二眼型保護めがね VD-201F(曇り止め)
ビジョンベルデ 保護めがね VD-202FT
ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-104F(曇り止め)
ビジョンベルデ 保護めがね VS-301F めがね併用形 (曇り止め)
ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501F
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格3,6623,4433,6213,1452,5732,471
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネゴーグル
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格JISJIS / ANSIJIS / ANSIJIS / ANSIJIS / ANSIJIS / ANSI
曇り止め
UVカット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト