17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビジョンベルデ 保護めがね VS-301H めがね併用形(ハードコート) 4012700050

ビジョンベルデ 保護めがね VS-301H めがね併用形(ハードコート)

通常単価(税別)
2,150
税込単価
2,365
通常出荷日:1日目

一眼式のメガネ併用可能な保護メガネ。【特長】・スタイリッシュなデザイン。・金属を一切使用していないため...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 規格
    JIS / ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • フレーム色
    スモークグレー
  • 寸法 (mm)
    W162×H65×D162
  • 材質
    レンズ材料:ポリカーボネート/テンプル:ポリカーボネート、エラストマー/ひさし:エラストマー/レンズコート:両面ハードコート
  • 内容量
    1個

型番:

4012700050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ビジョンベルデ 保護めがね VS-301H めがね併用形(ハードコート)の仕様

VS-301Hの外観

VS-301Hの外観

ソフトテンプル

ソフトテンプル

  • 商品コード 4012700050
  • 素材・材質
    レンズ:JISポリカーボネート(両面ハードコート)
    テンプル:ポリカーボネート、エラストマー
    ひさし:エラストマー
  • 重量:50g
  • 寸法(外寸):W162×H65×D162mm
  • フレームカラー:スモークグレー
  • 規格:JIS、ANSI

VS-301Hの機能

ソフトテンプル

ソフトテンプル
耳あたりのよい軟質ラバーテンプル。

めがね併用可

めがね併用可
私物めがねの上から掛けられる。

UVカット

UVカット
UV(紫外線)を99%以上カット。

メタルフリー

メタルフリー
製品に金属を使用していないので、廃棄時の分別が簡便。

VISION VERDE ハードコート

VISION VERDE ハードコート
硬度が高くキズが付きにくいレンズ。汚れが付いても簡単に落とすことができる。

JIS規格品

JIS規格品
JIS T8147規格適合品

ANSI規格品

ANSI規格品
Z87.1規格適合品

開発秘話

 

ビジョンベルデブランドは、安全性と機能性は勿論のこと”快適性””デザイン性”を追求し、幅広い作業環境に対応する商品を取り揃えております。

4012700050の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
用途
防塵
規格
JIS / ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
フレーム色
スモークグレー
寸法(mm)
W162×H65×D162
材質
レンズ材料:ポリカーボネート/テンプル:ポリカーボネート、エラストマー/ひさし:エラストマー/レンズコート:両面ハードコート
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4012700050

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,150
( 2,365 )
1日目

詳細情報

基本情報

一眼式のメガネ併用可能な保護メガネ。
【特長】
・スタイリッシュなデザイン。
・金属を一切使用していないため廃棄時の簡便化に。
・紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズ。
・傷つきにくく薬品に強いハードコートレンズ
・耳あたりのよい軟質ラバーテンプル
・大型レンズ採用で広い視野を確保。軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくごみの進入を防ぐ。
【用途】
・JIS、ANSI規格品の為、あらゆる職場で使用可能。ゲストグラスとしてもお勧め。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビジョンベルデ 保護めがね VS-301H めがね併用形(ハードコート)の型番4012700050のページです。 型番4012700050に関する仕様情報を記載しております。
ビジョンベルデ 保護めがね VS-301H めがね併用形(ハードコート)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qめがねの上から掛けられますか?
A
はい。めがねの上からご使用頂けます。
ただし、お使いのめがねのサイズによっては入らない場合もございますので、ご注意下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビジョンベルデ 保護めがね VS-301H めがね併用形(ハードコート)
ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-301H めがね併用形 (ハードコート)
ビジョンベルデ 保護めがね VS-301F めがね併用形 (曇り止め)
保護メガネ 一眼型 VS-104H ハードコート
ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート
保護めがね ゲストグラス MP-911(ハードコート) クリア
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,1502,1502,5733,1651,3501,252
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格JIS / ANSIJISJIS / ANSIJIS / ANSIJIS / ANSIANSI
曇り止め
UVカット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト