ファクトリーサプライ用品技術窓口


角度調整可。

軟質鼻パッド。

ソフトテンプル。

専用ポーチ付。
| 素材・材質 | ●レンズ=JISポリカーボネート(両面曇り止め) ●フレーム=ポリカーボネート、ナイロン ●テンプル=ポリカーボネート、エラストマー ●鼻パッド=エラストマー |
|---|---|
| サイズ・寸法 | 寸法(外寸):W139×H43×D156(mm) |
| 規格 | 規格:JIS、ANSI |
| 重量・容量 | 28g |
|---|---|
| 色 | フレームカラー:スモーク/グリーン |

角度調整可/自由に角度が調整でき、誰にでもフィットする。

ソフトテンプル/耳当たりのよい軟質ラバーテンプル。

軽量型/軽量な為、長時間掛けても疲れない。

軟質鼻パット/鼻パットが柔らかく、ソフトな鼻当たり。

スペアレンズ有/自分で簡単に交換が出来る。

UVカット/UV(紫外線)を99%以上カットしている。

メタルフリー/製品に金属を使用していないため、廃棄時の分別が簡便。

VISION VERDE アンチフォグ/親水性の塗膜がレンズの曇りを防ぐ。従来の曇り止め加工よりも硬度が高く、レンズが傷つきくい。

JIS規格品/JIS T8147規格適合品。

ANSI規格品/Z87.1規格適合品。
ビジョンベルデブランドは、安全性と機能性は勿論のこと”快適性・デザイン性”を追求し、幅広い作業環境に対応する商品を取り揃えております。
2眼式の直掛けタイプの安全メガネ。
【特長】
・レンズ交換が簡単にでき、テンプルの角度を調整することで、顔へのフィッティングを高めることが出来る。
・専用ポーチ付
・耳あたりのよい軟質ラバーテンプルと軟質鼻パッドで快適な掛け心地。
・金属を使用していないので廃棄も簡単にできる。
【用途】
・JIS・ANSI規格品の為、様々な作業に利用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ 安全メガネ 一眼型 N-GLASS-FRM
4.4通常価格(税別):1,247円~

トラスコ中山
一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)
4.5通常価格(税別):320円~

ミドリ安全
二眼型保護メガネ MP-821・MP-822
4.5通常価格(税別):1,350円~

山本光学
一眼型保護メガネ(オーバーグラス可)
4.6通常価格(税別):1,338円~

ブッシュネル
眼鏡対応ゴーグル ストーム
0通常価格(税別):2,623円

山本光学
一眼型セーフティ オーバーグラス
5通常価格(税別):3,088円

スリーエムジャパン
セキュアフィット(TM) 保護めがね クリアレンズ SF401AF/SF402AF/SF410AS
4.8通常価格(税別):1,411円~

アズワン
保護メガネ ラップアラウンド型 SS-2793・9863
4.5通常価格(税別):450円

トラスコ中山
二眼型セーフティグラス TSG-8106
4.3通常価格(税別):1,184円~