17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴーグルクリップ MZ-54(2個入) 4012283024

ゴーグルクリップ MZ-54(2個入)【2個入り】

通常単価(税別)
1,145
税込単価
1,260
通常出荷日:1日目

ゴーグルをつける際、保持するための安全メガネ専用のクリップ。【特長】・ゴーグルのバンドをヘルメットに固...

詳細を確認

型番:

4012283024
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

ヘルメットにゴーグルをつける際に固定するクリップ

ゴーグルクリップ MZ‐54 2個入:関連画像

素材・材質:ステンレス製
重量・容量:重量/4g(1個)

ゴーグルクリップ MZ‐54 2個入:関連画像

使用例

ゴーグルクリップMZ-54 2個入に対応できるヘルメット型式の一覧表

ゴグルクリップ ヘルメット型式
MZ-54 SC-11B・SC-1BN・SC-5BR・SC-13PCL・SC-11PCL・SC-13BV・SC-15PCL・SC-11P・SC-11PLL・SC-19PCLV

4012283024の仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
材質
ステンレス製
内容量
1袋(2個)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4012283024

内容量

最小発注数量
1袋(2個)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,145
( 1,260 )
1日目

詳細情報

基本情報

ゴーグルをつける際、保持するための安全メガネ専用のクリップ。
【特長】
・ゴーグルのバンドをヘルメットに固定することが出来る。
・材質がステンレス製で、重量が4g(1個)で構成されている。
・ヘルメット型式が型番:SC-11B、SC-1BN、SC-5BR、SC-13PCL、SC-11PCL、SC-13BV、SC-15PCL、SC-11P。
・型番:SC-11PLL・SC-19PCLVに対応できる。
【用途】
・ヘルメットにゴーグルを取り付ける備品として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴーグルクリップ MZ-54(2個入)の型番4012283024のページです。 型番4012283024に関する仕様情報を記載しております。
ゴーグルクリップ MZ-54(2個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qすべてのヘルメットに取り付け可能ですか?
A
いいえ。対応しているヘルメットは決まっております、適合ヘルメットは以下の型番商品です。
SC-11B・SC-1BN・SC-5BR・SC-13PCL・SC-11PCL・SC-13BV・SC-15PCL・SC-11P・SC-11PLL・SC-19PCLV

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴーグルクリップ MZ-54(2個入)
ゴーグルクリップ MZ-55(2個入)
ゴーグルクリップ MZ‐51 2個入
めがねサイドシールド(側板) MZ-11 透明
ゴーグルパーツ X-9302シリコンバンド用 替えバンド
めがねケース MZ‐24
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,1459081,239572993526
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
形状その他その他その他その他ゴーグルその他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製アセテートシリコンゴムレーヨン・スウェード
内容量1袋(2個)1袋(2個)1袋(2個)1袋(2個)1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト