17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴーグルクリップ MZ‐51 2個入

通常単価(税別)
1,239
税込単価
1,363
通常出荷日:1日目

ゴーグルのバンドをヘルメットに固定するためのクリップです。ヘルメットの形状に合わせてお選びください。

型番:

4012283021
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4012283021の仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
材質
ステンレス製
内容量
1袋(2個)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4012283021

内容量

最小発注数量
1袋(2個)
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,239
( 1,363 )
1日目

詳細情報

基本情報

ゴーグルのバンドをヘルメットに固定するためのクリップです。ヘルメットの形状に合わせてお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴーグルクリップ MZ‐51 2個入の型番4012283021のページです。 型番4012283021に関する仕様情報を記載しております。
ゴーグルクリップ MZ‐51 2個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴーグルクリップ MZ‐51 2個入
めがねケース MZ‐24
ゴーグルクリップ MZ-55(2個入)
ゴーグルクリップ MZ-54(2個入)
VD-202FT用スペアレンズ
ゴーグルパーツ X-9302シリコンバンド用 替えバンド
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,2395269081,1451,773993
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
形状その他その他その他その他二眼型メガネゴーグル
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質ステンレス製レーヨン・スウェードステンレス製ステンレス製レンズ(PC)、両面曇り止めつきシリコンゴム
内容量1袋(2個)1個1袋(2個)1袋(2個)1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト