17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがね ルネベル MP-783(ブルーミラー) 4012100512

保護めがね ルネベル MP-783(ブルーミラー)

通常単価(税別)
1,290
税込単価
1,419
通常出荷日:1日目

超軽量の27g!直掛け一眼タイプのスタンダード保護めがねです。耳あたりのよい軟質ラバーテンプルと鼻パッ...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • フレーム色
    スモーク
  • 材質
    レンズ:ポリカーボネ-ト/フレーム:レンズ一体型
  • 内容量
    1個

型番:

4012100512
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4012100512の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
用途
防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
フレーム色
スモーク
材質
レンズ:ポリカーボネ-ト/フレーム:レンズ一体型
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4012100512

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290
( 1,419 )
1日目

詳細情報

基本情報

超軽量の27g!直掛け一眼タイプのスタンダード保護めがねです。耳あたりのよい軟質ラバーテンプルと鼻パッドの仕様で、快適な掛け心地です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保護めがね ルネベル MP-783(ブルーミラー)の型番4012100512のページです。 型番4012100512に関する仕様情報を記載しております。
保護めがね ルネベル MP-783(ブルーミラー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護めがね ルネベル MP-783(ブルーミラー)
保護めがね ルネベル MP-781(ハードコート)
保護メガネ ルネベル オーバーグラス MP-940
ゴーグル X-9301 SPG
保護めがね ウベックス X-9197 スカイパー SX-2 スケルトンブルー
保護めがね MP-842
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,2901,0771,5726,8735,2063,232
通常出荷日1日目2日目1日目1日目在庫品1日目1日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネゴーグル一眼型メガネ二眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト