17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無気孔ゴーグル MG-216 4012099800

無気孔ゴーグル MG-216

通常単価(税別)
1,270
税込単価
1,397
通常出荷日:5日目

【特長】・通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に最適です・通常めがねの上から掛けられます・防塵マ...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 規格
    ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • フレーム色
    ライトグリーン
  • 寸法 (mm)
    W154×H77
  • 材質
    レンズ:ポリカーボネート/フレーム:軟質PVC/レンズコート:曇り止めコート/バンド:布・ゴム混紡
  • 詳細用度
    花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ
  • 内容量
    1個

型番:

4012099800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4012099800の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
規格
ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
フレーム色
ライトグリーン
寸法(mm)
W154×H77
材質
レンズ:ポリカーボネート/フレーム:軟質PVC/レンズコート:曇り止めコート/バンド:布・ゴム混紡
詳細用度
花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
4012099800

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,270
( 1,397 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に最適です
・通常めがねの上から掛けられます
・防塵マスクとの併用が可能です
・両面曇り止めコートにより、めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できます
・UVカット
【用途】
・花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

無気孔ゴーグル MG-216の型番4012099800のページです。 型番4012099800に関する仕様情報を記載しております。
無気孔ゴーグル MG-216のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無気孔ゴーグル MG-216
ゴーグル MG-218
安全ゴーグル 保護メガネ MG-277
TRUSCO セーフティゴーグル 上下通気孔付
安全ゴーグル
防曇ゴーグル
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全トラスコ中山ミスミ理研オプテック
通常価格1,2702,8673,031471 -785 -2,118
通常出荷日5日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格ANSIANSIJISANSIENJIS
曇り止め
UVカット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト