17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴーグル MG-218 4012099700

ゴーグル MG-218

通常単価(税別)
2,867
税込単価
3,154
通常出荷日:1日目

2眼式直掛けタイプのゴーグル。【特長】・小型のため、上下左右の視界が妨げにならない安全メガネ 。・顔当...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 規格
    ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • フレーム色
    ブラック/グレー
  • 寸法 (mm)
    W145×H51
  • 材質
    レンズ:ポリカーボネ-ト/フレーム:ポリプロピレンとエラストマーの二重成型
  • 詳細用度
    花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ
  • 内容量
    1個

型番:

4012099700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

素材・材質 レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)
フレーム:ポリプロピレンとエラストマーの二重成型
サイズ・寸法 W150×H51×D60mm
規格 ANSI規格品
重量・容量 37g
フレームカラー=ブラック/グレー
特徴 【用途】
花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ
●小型のため、上下左右の視界が妨げられません
●顔当たりはソフトでよくフィットします。

この商品の機能について

ゴーグル MG-218:関連画像

軽量型/軽量な為、長時間掛けても疲れない。

ゴーグル MG-218:関連画像

防塵マスク併用型/防塵マスクと併せて使用が出来る。

ゴーグル MG-218:関連画像

UVカット/UV(紫外線)を99%以上カット。

ゴーグル MG-218:関連画像

両面雲り止め/レンズの両面に曇り止め加工がされている。

ゴーグル MG-218:関連画像

ANSI規格品/Z87.1規格適合品。

開発秘話

 

ルネベルブランドは、保護めがねや防災面、特殊ゴーグル等、様々なワークスタイルにきめ細かく対応しており、JIS・ANSI・EN規格品など豊富なバリエーションの中からお選び頂けます。

4012099700の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
規格
ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
フレーム色
ブラック/グレー
寸法(mm)
W145×H51
材質
レンズ:ポリカーボネ-ト/フレーム:ポリプロピレンとエラストマーの二重成型
詳細用度
花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4012099700

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,867
( 3,154 )
1日目

詳細情報

基本情報

2眼式直掛けタイプのゴーグル。
【特長】
・小型のため、上下左右の視界が妨げにならない安全メガネ 。
・顔当たりはソフトでよくフィット感も良好で、防塵マスクとの併用が可能。
・レンズはポリカーボネート仕様で両面曇り止め加工がされている。
【用途】
・花粉、園芸、日曜大工、塗装・農薬散布、飛来物、粉塵、液体飛まつ等から眼を守る際に最適。
・様々な職場で幅広い範囲で利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴーグル MG-218の型番4012099700のページです。 型番4012099700に関する仕様情報を記載しております。
ゴーグル MG-218のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
頭上での木工穴あけ作業
5
満足度:5.0
暑い季節に3M防塵マスクと併用。メガネタイプに比べて隙間からのゴミ侵入がなく非常に良かった。ゴーグル内が使用中蒸れて曇る...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qめがねの上から掛けられますか?
A
いいえ。めがねの上からはご使用いただけません。
直掛けタイプとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴーグル MG-218
安全ゴーグル 保護メガネ MG-277
安全ゴーグル
防曇ゴーグル
防曇ゴーグル(ワイドビュータイプ)
レーザー用JISゴーグル
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミスミ理研オプテック理研オプテック山本光学
通常価格2,8673,031785 -2,1182,0243,100
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル
用途防塵防塵防塵防塵防塵レーザー用
規格ANSIJISENJISJISJIS
曇り止め
UVカット

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト