17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

めがねケース MZ‐24 4012082900

めがねケース MZ‐24

通常単価(税別)
526
税込単価
579
通常出荷日:2日目

【特長】・上部しぼり型の布製めがねケースです。・素材はレーヨン・スウェード。

型番:

4012082900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4012082900の仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
寸法(mm)
W115×H215
材質
レーヨン・スウェード
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
4012082900

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
526
( 579 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】・上部しぼり型の布製めがねケースです。・素材はレーヨン・スウェード。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

めがねケース MZ‐24の型番4012082900のページです。 型番4012082900に関する仕様情報を記載しております。
めがねケース MZ‐24のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
めがねケース MZ‐24
ゴーグルクリップ MZ‐51 2個入
ビジョンベルデ 保護めがね VS-301F めがね併用形 (曇り止め)
ビジョンベルデ 保護めがね VS-301H めがね併用形(ハードコート)
保護めがね MP-842
ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格5261,2392,5732,1503,2321,350
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状その他その他一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ
その他オプションオプション----
寸法(mm)W115×H215-W162×H65×D162W162×H65×D162W145×H51×D150W144×H47×D152
材質レーヨン・スウェードステンレス製レンズ材料:ポリカーボネート/テンプル:ポリカーボネート、エラストマー/ひさし:エラストマー/レンズコート:両面曇り止めコートレンズ材料:ポリカーボネート/テンプル:ポリカーボネート、エラストマー/ひさし:エラストマー/レンズコート:両面ハードコートレンズ:ポリカーボネ-ト(曇り止め加工)/フレーム:ポリプロピレンとエラストマーの二重成型/テンプル:ポリカーボネ-トとエラストマーの二重成型/ラチェット部:ナイロンレンズ:ポリカーボネート/フレーム:プラスチック/レンズコート:曇り止めコート/テンプル:ポリカーボネート、エラストマー/鼻パッド:軟質PVC
内容量1個1袋(2個)1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト