17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがね ウベックス X-9196

通常単価(税別)
5,925
税込単価
6,518
通常出荷日:1日目

高いクッション性の上下部大型ひさしは外れにくい一体成型。大型ひさしで異物の侵入を防ぎます。曇り止めは性...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • フレーム色
    スカイブルー
  • 材質
    フレーム:プラスチック/レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)/ひさし:エラストマー
  • 内容量
    1個

型番:

4011009300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4011009300の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
用途
防塵
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
フレーム色
スカイブルー
材質
フレーム:プラスチック/レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)/ひさし:エラストマー
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4011009300

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,925
( 6,518 )
1日目

詳細情報

基本情報

高いクッション性の上下部大型ひさしは外れにくい一体成型。
大型ひさしで異物の侵入を防ぎます。
曇り止めは性能がアップしました。
テンプルの長さと角度が調整可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護めがね ウベックス X-9196の型番4011009300のページです。 型番4011009300に関する仕様情報を記載しております。
保護めがね ウベックス X-9196のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護めがね ウベックス X-9196
保護めがね ウベックス X-9134 meteor
保護めがね ウベックス X-9175 スカイガード
ゴーグル ウベックス X-9301 ウルトラビジョン
一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG
保護めがね ウベックス X-9197 スカイパー SX-2 スケルトンブルー
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格5,9253,7274,0603,6565,9255,206
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
形状一眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネゴーグル一眼型メガネ一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格JISJISJISENJISJIS
曇り止め
UVカット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト