17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがね ウベックス X-9169 SUPER OTG(オーバーグラス) 4011002151

保護めがね ウベックス X-9169 SUPER OTG(オーバーグラス)

通常単価(税別)
3,8703,589
税込単価
4,2573,948
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

1眼式のめがね併用が可能なタイプの安全メガネ。 【特長】・硬い素材から柔らかい素材へ境目なくスムーズに...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • フレーム色
    ブルー
  • 材質
    レンズ=ポリカーボネート(ハードコート UVEX-hi-resレンズ)/フレーム=ナイロン、ポリウレタン
  • 内容量
    1個

型番:

4011002151
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

保護めがねウベックスX-9169 SUPER OTG(オーバーグラス)の仕様について

素材・材質 ●材質=プラスチックフレーム(ナイロン、ポリウレタン)
●レンズ=JISポリカーボネート(両面ハードコート)
サイズ・寸法 W149×H58×D166mm
特徴 ●サイド、ひさし付
●×STテンプル
●重量は37g。最軽量のオーバーグラスです(当社比)。
●来客用にも最適です。
●レンズは両面ハードコート。
ゆがみの少ない新しい技術を採用しました。
クリアな視界が得られます。
●めがねとの併用が可能です。
重量・容量 重量=37g
フレームカラー=ブルー
保護めがね ウベックス X-9169 SUPER OTG (オーバーグラス):関連画像

XSTテンプル/硬い素材から柔らかい素材へ境目なくスムーズに変化する蝶つがいのない新しいテンプル。弾力があるのでズレ落ちにくく、どんな人にもフィットする。来客用としても最適。

保護めがね ウベックス X-9169 SUPER OTG (オーバーグラス):関連画像

レンズ:両面ハードコート/ゆがみの少ない新しい技術を採用。クリアな視界が得られる(装着例)。

この商品の特長について

保護めがね ウベックス X-9169 SUPER OTG (オーバーグラス):関連画像

軽量型/軽量な為、長時間掛けても疲れない。

保護めがね ウベックス X-9169 SUPER OTG (オーバーグラス):関連画像

めがね併用可/私物めがねの上から掛けられる。

保護めがね ウベックス X-9169 SUPER OTG (オーバーグラス):関連画像

UVカット/UV(紫外線)を99%以上カットしている。

保護めがね ウベックス X-9169 SUPER OTG (オーバーグラス):関連画像

メタルフリー/製品に金属を使用していないので、廃棄時の分別が簡便。

保護めがね ウベックス X-9169 SUPER OTG (オーバーグラス):関連画像

スープラヴィジョン サファイヤ/優れたキズ防止効果だけではなく、水や油をはじく為、汚れていても簡単に落とすことが可能。UVカットしている。

保護めがね ウベックス X-9169 SUPER OTG (オーバーグラス):関連画像

JIS規格品/JIS T8147規格適合品。

開発秘話

 

ウベックスはドイツの保護メガネメーカーとして90有余年の歴史を持ち、ドイツ国内はもちろん、ヨーロッパ市場、さらに世界においても高いシェアを誇るトップメーカーです。

4011002151の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
用途
防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
フレーム色
ブルー
材質
レンズ=ポリカーボネート(ハードコート UVEX-hi-resレンズ)/フレーム=ナイロン、ポリウレタン
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4011002151

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,8703,589
( 3,948 )
1日目

詳細情報

基本情報

1眼式のめがね併用が可能なタイプの安全メガネ。
【特長】
・硬い素材から柔らかい素材へ境目なくスムーズに変化する蝶つがいのないXSTテンプル。
・弾力があるのでズレ落ちにくくどんな人にもフィットでき、軽量でシンプルなデザイン。
・来客用にも最適。
・ゆがみの少ない新しい技術を採用し、クリアな視界が得られる両面ハードコートレンズ。
【用途】
・JIS規格品で、様々な職場の幅広い範囲で利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保護めがね ウベックス X-9169 SUPER OTG(オーバーグラス)の型番4011002151のページです。 型番4011002151に関する仕様情報を記載しております。
保護めがね ウベックス X-9169 SUPER OTG(オーバーグラス)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qめがねの上から掛けられますか?
A
はい。めがねの上からご使用頂けます。
ただし、お使いのめがねのサイズによっては入らない場合もございますので、ご注意下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護めがね ウベックス X-9169 SUPER OTG(オーバーグラス)
一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG
オーバーグラス型保護メガネ X-9302
保護めがね ウベックス X-9134 meteor
保護めがね ウベックス X-9175 スカイガード
ゴーグル ウベックス X-9301 ウルトラビジョン
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格3,8705,9255,0533,7274,0603,656
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネゴーグル二眼型メガネ一眼型メガネゴーグル
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト