17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴーグル X-9302 SPG グレー 4011002123

ゴーグル X-9302 SPG グレー

通常単価(税別)
7,208
税込単価
7,929
通常出荷日:1日目

ヘルメットに取り付けができるスプリングバンド付ゴーグル。【特長】・1眼式でメガネ併用が可能な安全メガネ...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • フレーム色
    グレー
  • 寸法 (mm)
    W184×H75
  • 材質
    レンズ:ポリカーボネ-ト/フレーム:二重構造 レンズ側(ポリプロピレン) 顔側(ウレタン系エラストマー)/バンド:スプリング(ステンレス)カバー付
  • 特長
    特殊ベンチレーション
  • 詳細用度
    塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ
  • 通気
    正面からの侵入防止に高い効果(スプラッシュガード機構)
  • 内容量
    1個

型番:

4011002123
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ヘルメットへの装着が容易な安全メガネ

ゴーグル X-9302 SPG グレー:関連画像

環境に優しい素材を使用で軽量でコンパクト。

製品仕様

素材・材質 レンズ:ポリカーボネート
フレーム:二重構造 レンズ側(ポリプロピレン) 顔側(ウレタン系エラストマー)
正面からの侵入防止に高い効果(スプラッシュガード機構)
バンド:スプリング(ステンレス)カバー付
通気:特殊ベンチレーション
サイズ・寸法 W212×H77mm
特徴 【用途】
塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ
【特徴】
●ヘルメットへの装着が容易で、ゴーグルが顔によく密着します。
●ミドリ安全のヘルメットに装着可能です。
(SC-12P、SC-12PCL、SC-12PLL、SC-11F、SC-1F、SC-W1、
ゴムフレーム付き等を除く)
●軽量でコンパクトです。
●レンズ交換が簡単です。
●レンズは外側が傷つきにくく薬品に強いハードコート、内側は曇り止めコート
●紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズです。

※ヘルメットは別売りです。

重量・容量 重量=98g
フレームカラー=グレー

この商品の特長について

ゴーグル X-9302 SPG グレー:関連画像

軽量型/軽量な為、長時間掛けても疲れない。

ゴーグル X-9302 SPG グレー:関連画像

スペアレンズ有/自分で簡単に交換が出来る。

ゴーグル X-9302 SPG グレー:関連画像

バンド交換可/自分で簡単に交換が出来る。

ゴーグル X-9302 SPG グレー:関連画像

防塵マスク併用型/防塵マスクと併せて使用が出来る。

ゴーグル X-9302 SPG グレー:関連画像

めがね併用型/私物めがねの上から掛けられる。

ゴーグル X-9302 SPG グレー:関連画像

UVカット/UV(紫外線)を99%以上カット。

ゴーグル X-9302 SPG グレー:関連画像

スープラヴィジョンエクストリームコート/外面はハードコートで傷がつきにくく、防汚性能があり、内面は曇り止加工を採用しより曇りにくいレンズ。UVカット。

開発秘話

 

ウベックスはドイツの保護メガネメーカーとして90有余年の歴史を持ち、ドイツ国内はもちろん、ヨーロッパ市場、さらに世界においても高いシェアを誇るトップメーカーです。

4011002123の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
フレーム色
グレー
寸法(mm)
W184×H75
材質
レンズ:ポリカーボネ-ト/フレーム:二重構造 レンズ側(ポリプロピレン) 顔側(ウレタン系エラストマー)/バンド:スプリング(ステンレス)カバー付
特長
特殊ベンチレーション
詳細用度
塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ
通気
正面からの侵入防止に高い効果(スプラッシュガード機構)
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4011002123

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,208
( 7,929 )
1日目

詳細情報

基本情報

ヘルメットに取り付けができるスプリングバンド付ゴーグル。
【特長】
・1眼式でメガネ併用が可能な安全メガネ。
・軽量でコンパクト、ヘルメットへの装着が容易にできゴーグルが顔によく密着する。
・レンズは外側が傷つきにくい薬品に強いハードコート、内側は曇り止めコートを採用し、レンズ交換が簡単。
・環境に優しい素材を使用し、紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズ。
【用途】
・塗装・農薬散布、飛来物、粉塵、液体飛まつなど様々な作業に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴーグル X-9302 SPG グレーの型番4011002123のページです。 型番4011002123に関する仕様情報を記載しております。
ゴーグル X-9302 SPG グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qめがねの上から掛けられますか?
A
はい。めがねの上からご使用頂けます。
ただし、お使いのめがねのサイズによっては入らない場合もございますので、ご注意下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴーグル X-9302 SPG グレー
ゴーグル X-9302 SPG オレンジ
ゴーグル X-9302ゴーグラス グレー
オーバーグラス型保護メガネ X-9302
ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302
ゴーグル X-9302ゴーグラス オレンジ
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格7,2087,2095,0535,0537,208 -5,053
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト