17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M型 ワンタッチ アゴバンド 4007037101

M型 ワンタッチ アゴバンド

通常単価(税別)
378
税込単価
416
通常出荷日:1日目

SCヘルメットシリーズの交換用あご紐。【特長】・ワンタッチタイプ【用途】・汗や油などによって著しく汚れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    外装
  • 内容量
    1本

型番:

4007037101
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アゴ紐の交換目安

M型 ワンタッチ アゴバンド:関連画像

使用者が改造したもの

M型 ワンタッチ アゴバンド:関連画像

縫い目がほつれているもの

M型 ワンタッチ アゴバンド:関連画像

アゴ紐が損傷したり、著しく汚れているもの

注意・禁止事項

SCLシリーズ(軽作業帽)・SC-LMKシリーズの絞り上げバンドタイプには対応しておりません。

4007037101の仕様・寸法情報

商品タイプ
外装
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4007037101

内容量

最小発注数量
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
378
( 416 )
1日目

詳細情報

基本情報

SCヘルメットシリーズの交換用あご紐。
【特長】
・ワンタッチタイプ
【用途】
・汗や油などによって著しく汚れた場合の交換用に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M型 ワンタッチ アゴバンドの型番4007037101のページです。 型番4007037101に関する仕様情報を記載しております。
M型 ワンタッチ アゴバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M型 ワンタッチ アゴバンド
HC 血液型ステッカー 2枚入
ヘルメット用 一眼型 ビジョンベルデ VG-501F SPG
ヘルメット交換用シールド面
SC-13BV RA 内装一式
ゴーグルクリップ ステンレス製 溝なし用
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格3783744,4004,2381,161871 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ外装--外装内装-
内容量1本--1個1個-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト