ツール用品技術窓口

デュアルタイプ膜厚計 LZ-990

通常単価(税別)
131,470
税込単価
144,617
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・シンプルな小型膜厚計ながら、検量線メモリ機能、測定データメモリ、上下限設定、簡易統計処理、デ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アナログ
  • 測定範囲 (μm)
    0~2000
  • 方式
    電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付き)
  • 測定対象
    磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜
  • 精度
    50μm未満±1μm、50μm以上1000μm未満±2%、1000μm以上2000μm未満±3%
  • 分解能詳細
    100μm未満0.1μm100μm以上1μm
  • 適合規格
    電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401 、ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376、JIS H8401、JIS H8641渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 、ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 244、ASTM D 7091-5、ASTM E 376
  • 表示方法
    デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm)
  • 外部出力
    パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能
  • 電源
    電池1.5V (単4 アルカリ)× 2
  • 消費電力
    40mW(バックライト非点灯時)
  • 使用温度範囲
    0 ~ 40℃
  • 機能
    検量線メモリ(アプリケーション・メモリ)、測定データメモリ、データ削除、データ出力、ロット区分、自動電源ON/OFF、機能、時計機能、上下限設定、統計計算、バックライト機能、単位設定、等の各種機能15 種
  • データメモリ数
    約1000点
  • 寸法・質量
    82(W)× 99.5(D)× 32(H)mm、約160g
  • 付属品
    ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2、リストストラップ
  • オプション
    標準板(付属品以外の厚さ)、測定スタンドLW-990、データ転送ソフト(USBパソコンケーブル付き)、プリンタVZ-330(プリンタケーブル付き)、透明保護カバー
  • アプリケーション メモリ
    電磁式・渦電流式各8種 計16本の検量線を記憶

型番:

LZ-990
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

デュアルタイプ膜厚計LZ-990「エスカル」は、膜厚管理に必要十分な機能を備えながら、必要最小限の操作キーだけを備えたシンプルな膜厚計です。プリンタや測定スタンド、外部出力ケーブルなどの周辺オプションも充実しています。

● デュアルタイプ(電磁・渦電流式兼用)の膜厚計素地が鉄でも非鉄でも測定できます。
    素地が鉄でも非鉄でも測定できます。

● 素地の自動判別機能を搭載
   自動で素地を判別し、その測定モードになります。

● アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載
   電磁式・渦電流式各8種、計16本までの調整済みのアプリケーション(検量線)を記憶します。

● V字カットのセンサガイド
   センサガイドにより、平面の測定箇所だけでなく、丸棒等の曲面も測定が容易です。

デュアルタイプ膜厚計 LZ-990 角帽の測定例
デュアルタイプ膜厚計 LZ-990 丸棒の測定例

● データ出力端子を装備
   測定データをパソコンやプリンタに出力可能です。

● 多彩な機能を装備
   アプリケーション・メモリ(検量線)、測定データメモリ、データ削除、データ出力、ロット区分、自動電源ON/OFF機能、時計機能、上下限設定、統計計算、バックライト機能、単位設定等の各種機能を15種類装備しています。

 

● 充実した付属品とオプション

デュアルタイプ膜厚計 LZ-990 付属品とオプション

キャリング・ポーチと付属品

デュアルタイプ膜厚計 LZ-990 付属品とオプション

測定スタンドLW-990とプリンタVZ-330
(いずれもオプション)

デュアルタイプ膜厚計 LZ-990 付属品とオプション

USB ケーブルとプリンタケーブル
(いずれもオプション)

■測定可能な被膜と素地の関係

デュアルタイプ膜厚計 LZ-990 被膜と素地

■仕様

測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付き)
測定対象磁性金属上の非磁性被膜、および非磁性金属上の絶縁被膜
測定範囲測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils
測定精度50μm未満±1μm、50μm以上1000μm未満±2%、
1000μm以上2000μm未満±3%
分解能100μm未満0.1μm  100μm以上1μm
適合規格電磁誘導式 : 
JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、
JIS H8501、JIS H8641、ISO 1460、
ISO 2064、ISO 2178、ISO 2808、
ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM B 499、
ASTM D 7091-5、ASTM E 376

渦電流式 : 
JIS K5600-1-7、JIS H8501、ISO 2064、
JIS H8680-2、ISO 2360、ISO 2808、
ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM B 244、
ASTM D 7091-5、ASTM E 376
表示方法表示方法デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm)
データメモリ約1000点
アプリケーションメモリ電磁式・渦電流式各8種    計16本の検量線を記憶
電源電池1.5V (単4アルカリ)×2
消費電力40mW(バックライト非点灯時)
電池寿命60時間(バックライト非点灯時、連続使用)
使用温度範囲0~+40℃
機能アプリケーション・メモリ(検量線)、測定データメモリ、データ削除、データ出力、ロット区分、自動電源ON/OFF機能、時計機能、
上下限設定、統計計算、バックライト機能、単位設定等の各種機能15種
外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能
寸法・質量82(W)×99.5(D)×32(H)mm、約160g
付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm:いずれも近似値)、
キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2、リストストラップ
オプション標準板(付属品以外の厚さ)、測定スタンドLW-990、
データ転送ソフト( USBパソコンケーブル付き)、プリンタVZ-330(プリンタケーブル付き)、透明保護カバー

選定サポート情報

ケツトの膜厚計について

膜厚計の種類と用途

金属を用いた工業製品には、表面に塗装やめっきといった処理を施します。表面処理層において、薄いと腐食が生じやすく、厚いと経済的ロスが大きくなり、また厚さが一定でないと美観をそこない商品価値を落とします。つまり、塗装やめっきにおいて厚さの適正な管理は重要であり、そこを担う測定器が膜厚計です。
素地の金属と、測定する被膜の組み合わせにより、測定原理の異なる数種類のラインナップがありますので、適切な器種をお選びください。

デュアルタイプ膜厚計 LZ-990 選定サポート情報1

※ ステンレス素地は、条件により測定できない場合がございます。
□ 空欄部分の組み合わせについては、一部測定できる場合がございます。

 
デュアルタイプ膜厚計 LZ-990 選定サポート情報2

LZ-990の仕様・寸法情報

商品タイプ
アナログ
測定範囲(μm)
0~2000
方式
電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付き)
測定対象
磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜
精度
50μm未満±1μm、50μm以上1000μm未満±2%、1000μm以上2000μm未満±3%
分解能詳細
100μm未満0.1μm100μm以上1μm
適合規格
電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401 、ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376、JIS H8401、JIS H8641渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 、ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 244、ASTM D 7091-5、ASTM E 376
表示方法
デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm)
外部出力
パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能
電源
電池1.5V (単4 アルカリ)× 2
消費電力
40mW(バックライト非点灯時)
使用温度範囲
0 ~ 40℃
機能
検量線メモリ(アプリケーション・メモリ)、測定データメモリ、データ削除、データ出力、ロット区分、自動電源ON/OFF、機能、時計機能、上下限設定、統計計算、バックライト機能、単位設定、等の各種機能15 種
データメモリ数
約1000点
寸法・質量
82(W)× 99.5(D)× 32(H)mm、約160g
付属品
ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2、リストストラップ
オプション
標準板(付属品以外の厚さ)、測定スタンドLW-990、データ転送ソフト(USBパソコンケーブル付き)、プリンタVZ-330(プリンタケーブル付き)、透明保護カバー
アプリケーション メモリ
電磁式・渦電流式各8種 計16本の検量線を記憶

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
LZ-990
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
131,470
( 144,617 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな小型膜厚計ながら、検量線メモリ機能、測定データメモリ、上下限設定、簡易統計処理、データ出力などの機能を装備しています
・磁性金属と非磁性金属上の被膜厚の測定が可能で、素材を自動判別しその測定モードへ切り替わります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルタイプ膜厚計 LZ-990の型番LZ-990のページです。 型番LZ-990に関する仕様情報を記載しております。
デュアルタイプ膜厚計 LZ-990のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュアルタイプ膜厚計 LZ-990
デュアルタイプ膜厚計 SWT-NEO
デュアルタイプ高機能膜厚計 SAMAC(サマック)
デュアルタイプ単機能膜厚計 SAMAC(サマック)
膜厚計
一体型膜厚計 デュアル式(磁性・非磁性金属両用)
メーカーケット科学研究所サンコウ電子研究所サンコウ電子研究所サンコウ電子研究所BLUEBIRD(韓国ブランド)ELCOMETER
通常価格131,470116,620109,677108,19857,470207,792 -
通常出荷日在庫品1日目3日目5日目4日目7日目〜4日目
商品タイプアナログデジタルアナログアナログアナログアナログ
測定範囲(μm)0~2000接続プローブにより異なる0~2.5(鉄)、0~2(非鉄)0~2.5(鉄)、0~2(非鉄)0~1.8000~1500(鉄・非鉄)
方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付き)-----
測定対象磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜-----
精度50μm未満±1μm、50μm以上1000μm未満±2%、1000μm以上2000μm未満±3%-----
よく一緒に購入される商品

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト