17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアースタビーRキット ARW-315K

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアースタビーRキット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ARW-315K

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

微妙なパワー調整が可能な、操作性に優れているラチェットレンチ。
【特長】
・握り易い六角ボディとロングレバー採用です
・軽量・小型で操作性に優れています
・狭い所でのネジ締め作業を能率よくできます
・能力:普通ボルト径10mm、使用圧力:0.6MPa、ソケット差込角:9.5mm(3/8inch)
・最大締付トルク(N・m):19.6、無負荷回転数(min-1):250、空気消費量(L/min):70
【用途】
・ボルト・ナット等の締付・緩め作業

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
能力ボルト径(mmφ)
10
使用空気圧力(MPa)
0.6
ソケット差込角(mm)
9.5
最大締付トルク(N・m)
19.6
無負荷回転数(rpm)
250
空気消費量(ℓ/min)
400
商品幅(mm)
40
商品高さ(mm)
165
商品奥行き(mm)
30
質量(g)
510
セット内容付属品
本体・3/8ソケット(8・10・12・13・14・17・19mm)・PT1/4カプラ・シールテープ・オイル・ケース

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト