インパクトドライバー No.1000・SID-310B
通常出荷日:2日目
【ブランド】SK-11さびたネジや頭のつぶれたネジのゆるめ作業、締め付ける作業に最適です。【特長】・ビ...
詳細を確認- 販売セット内容
- 本体・他
- 充電式
- ×
- 用途
ネジの締め付け・緩め作業。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
製品仕様
サイズ:幅27×高さ132×奥行27mm
重量:371g
NO.1000の仕様
- 大型グリップ付きでとても使いやすい。
- ビットホルダーを取り外せば、差込角12.7mmのソケットも取り付け可能。
仕様
- 最大トルク約4.5kg
- 付属ビット:+2×36mm・+3×36mm・-8×36mm・-10×36mm
材質
SID-310Bの仕様
- 締めすぎたネジに威力を発揮。
- ハンマーの衝撃を回転数に変える。特に強く締め付ける場合に便利。
- ハンドルは滑りにくく、力の入れやすいスリット加工を施したハイグリップ仕様。
- 六角対辺6.35mmの汎用ビットタイプで、ビットの補充が安易。
仕様
- 付属ビット:65mm片頭ビット+NO.1・+NO.2・+NO.3・-6・-8
注意事項
- ※ 本体のハンドルをしっかり握り、希望する回転方向に力を加えながらハンマーでハンドル頭部を叩きます。ハンマーで叩くだけでは、ネジは回転しません。
NO.1000の仕様・寸法情報
用途
ネジの締め付け・緩め作業。
機能1
ビットホルダーを取り外せば、差込角12.7mmのソケットも取付けられます。
機能2
大型グリップなので安全に作業ができます。
機能3
-
仕様
最大トルク約4.5kg/付属ビット:+2×36mm・+3×36mm・-8×36mm・-10×36mm
材質
クロームバナジウム鋼
インパクトドライバー No.1000・SID-310Bの型番NO.1000のページです。
型番NO.1000に関する仕様情報を記載しております。
インパクトドライバー No.1000・SID-310Bのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| SK-11 | エスコ | エスコ | エスコ | Panasonic | ミルウォーキー(MILWAUKEE) |
| 4,649円 | 33,753円 | 37,600円 | 54,480円 | 27,771円 - | 20,696円 |
| 2日目 | 2日目 | 2日目 | 2日目 | 1日目〜 | 1日目 |
| 本体・他 | 本体・他 | 本体・他 | 本体・他 | 本体のみ | 本体/ケース付 |
| × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ネジの締め付け・緩め作業。 | - | - | - | - | - |
技術サポート窓口
ツール用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。