17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズ

パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズ
通常単価(税別)
4,5685,950
税込単価
5,0256,545
通常出荷日:2日目~3日目

狭い場所での切断作業に最適なパイプカッター。【特長】・パイプの切断が正確に行える。【用途】・真鍮・銅・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 適合パイプ以外の切断に使用しないでください
  • パイプを切断した後の切り口は鋭利になっており指などを切る恐れがあるので、取り扱いに注意してください。
  • 作業時や丸刃交換時など、丸刃の取り扱いには充分注意してください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

使用方法・使用事例

切断方法

切断方法

切断方法
  • パイプをバイス等でしっかりと固定する。
  • ノブを回しローラーとカッター刃で切断するパイプを軽くくわえる。
  • ノブを少し締め、本体を約90度の範囲で2~3回往復させた後、本体を1周させ全周に切り込み線を付ける。
  • ※ 切り込み線がラセン状になっていないことを確認してください。
  • ノブを少し締め本体を数回回転させ、徐々に切り込みを深くしながら切断する。
  • 切り込みを一度に深くするとパイプが変形したり、カッター刃の寿命が短くなったり破損の原因となります。適度な切れ込みを調整しながら作業をしてください。
面取り方法

面取り方法

面取り方法
  • カッター刃をローラー付近まで閉じ、ノブとフレームを保持しながら、右方向に回転させ面取りする。
カッター刃の交換方法

カッター刃の交換方法

カッター刃の交換方法
  • カッター刃取り付けネジをマイナスドライバーでゆるめて引き抜き、カッター刃を取り外す。
  • 新しいカッター刃を取り外しの逆の手順で取り付ける。
適合替刃
  • PSB-1(銅管用)
  • PSB-2(ステンレス管用)
  • PSB-7/PSB-8(銅管・薄肉ステンレス管用)

注意・禁止事項

  • 適合パイプ以外の切断に使用しないでください。
  • パイプを切断した後の切り口は鋭利になっており、指などを切る恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
  • 作業時や丸刃交換時など、丸刃の取り扱いには充分注意してください。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

商品タイプ

切断能力(mm)

全長

(mm)

適合パイプ(付属替刃使用時)

適合パイプ(替刃)

付加機能

最大切断肉厚

(mm)

JANコード

質量

(g)

適合替刃

適合本体

付属替刃

最小発注数量
パイプカッター
6~38
160
鋼管、薄肉ステンレス鋼管
-
面取りスクレーバー、丸刃収納部
3
4977292222389
500
銅管・薄肉ステンレス鋼管:PSB-8、鋼管用:PSB-4、ステンレス鋼管:PSB-5
-
PSB-8
1個
パイプカッター
6~50
180
鋼管、薄肉ステンレス鋼管
-
クイックアジャスト機能、面取りカッター、丸刃収納部
3
4977292222396
420
銅管・薄肉ステンレス鋼管:PSB-8、鋼管用:PSB-4、ステンレス鋼管:PSB-5
-
PSB-8
1個
パイプカッター
6~67
230
鋼管、薄肉ステンレス鋼管
-
クイックアジャスト機能、面取りスクレーバー、丸刃収納部
3
4977292222402
620
銅管・薄肉ステンレス鋼管:PSB-8、鋼管用:PSB-4、ステンレス鋼管:PSB-5
-
PSB-8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,778
( 5,256 )
3日目
4,568
( 5,025 )
2日目
5,950
( 6,545 )
2日目

詳細情報

基本情報

狭い場所での切断作業に最適なパイプカッター。
【特長】
・パイプの切断が正確に行える。
【用途】
・真鍮・銅・アルミニウムパイプの切断作業等。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 適合パイプ以外の切断に使用しないでください
  • パイプを切断した後の切り口は鋭利になっており指などを切る恐れがあるので、取り扱いに注意してください。
  • 作業時や丸刃交換時など、丸刃の取り扱いには充分注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.523件のレビュー
排水管パイプの切断
5
満足度:5.0
初めてパイプカッターを使いましたが、簡単に切断できました。 回転せさて行くうちに、ずれてしまうとらせんになってしまうので...もっと読む
1人が参考にしています。
パイプフレーム切断用に
4
満足度:4.0
別途で購入したパイプフレームをカットする為に 購入。 問題なく使用でき安価・納期も早く助かります。
0人が参考にしています。
パイプカット
5
満足度:5.0
使い方を覚えると、割と簡単に使えると思いました。 あと場所をあまり取らないで済むのもいいと思います。 値段もお手頃なので...もっと読む
0人が参考にしています。
細径パイプの切断
3
満足度:3.0
6~10mmの細径パイプ切断用に購入した。 届いてすぐ試し切りして気が付いた。 鉄パイプは切れない!! 幸い現在の用途は...もっと読む
0人が参考にしています。
カット
5
満足度:5.0
なんといっても安いのが魅力的な商品です。まとめて買っても便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズ
樹脂チューブカッター
パイプカッター
パイプカッター EPCシリーズ/替刃
樹脂チューブカッター替刃
単管カッターPC-1650用替刃
メーカーSK-11MCCコーポレーションMCCコーポレーションE-ValueMCCコーポレーションベストツール
通常価格4,568-4,579 -10,960 -3,2843,8382,486
通常出荷日2日目〜1日目1日目2日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング