17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

SMB-8R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 最大吸着力:800g
  • 全長:64cm
外観(全体)

外観(全体)

外観(先端部)

外観(先端部)

外観(操作部)

外観(操作部)

パッケージ

使用例

SMB-8Rの仕様・寸法情報

種類
マグネット式ツール
全長(mm)
640
最大吸着力(g)
800
質量(g)
158
LED用電源
LR41
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SMB-8R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,960
( 4,356 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の届かない場所のビスや工具を簡単にキャッチできます
・磁石でキャッチできます(最大吸着力800g)
・磁石に付かない軽量部品は、ツメでキャッチできます
・LEDで、暗い場所でもピンポイントで照らすことができます
・自由に曲がるフレキシブルシャフトです(全長64cm)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDピックアップツール SMB-8Rの型番SMB-8Rのページです。 型番SMB-8Rに関する仕様情報を記載しております。
LEDピックアップツール SMB-8Rのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ピックアップ用
4
満足度:4.0
工具や製品をピックアップするために購入しました。 ライトもついており、暗いところでも見えます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qマグネットの材質を教えてください。
A
マグネットの材質はネオジム磁石です。
Q本体金属部の材質を教えてください。
A
本体金属部の材質は鉄です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDピックアップツール SMB-8R
ピックアップツール(磁石式) MP-2
ステンレスピック PFシリーズ
アンテナ式マグネットバー
ピックツールセット
スイスグリップ ピックツールセット
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SSPOWERPBスイスツールズ
通常価格3,9601,1598861,5832,9247,355
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目40日目5日目
種類マグネット式ツールマグネット式ツールその他ツール・関連用品マグネット式ツールその他ツール・関連用品その他ツール・関連用品
全長(mm)640600140165~840約155150
最大吸着力(g)800500-1500--
質量(g)1588040---
LED用電源LR41-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング