ツール用品技術窓口

全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。【特長】・ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確...
詳細を確認
| 型番 | 差込角 | サイズ内容 | クリップ色 |
|---|---|---|---|
| SHS209D | 6.35mm(1/4インチ) | 5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm | 黄 |
| SHS308D | 9.5mm(3/8インチ) | サイズ内容:8・10・12・13・14・15・17・19mm | 赤 |
| SHS409D | 12.7mm(1/2インチ) | サイズ内容:10・12・13・14・17・19・21・22・24mm | 青 |
| SHS308DI | 9.5mm | セット内容:5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4インチ | - |
材質
作業場面・用途に合ったソケット

ディープソケット
ボルトが飛び出している場合や、奥まった場所での作業に最適。エクステンションバーを使わずにダイレクトにアプローチすることも可能。

スタンダードソケット
まずおさえておきたい基本アイテム。5~32mmまで対応。作業場面・作業用途に合わせてハンドルを選択し、その差込角のソケットを選択。

ユニバーサルソケット
角度のある斜め作業が容易(最大45°程度)。ユニバーサルジョイント+ソケットの高さに比べると、コンパクトに設計されており、狭くて障害物の多い場所で威力を発揮。

スプラインソケット
ミリ・インチ・E型トルクス・四角、など色々なボルトに対応できる便利なソケット。
手持ちのソケットで回せない緊急時に非常に便利。

ビットソケット
六角穴付ボルトに対応したヘックスビットソケットと、T型トルクスねじに対応したヘックスロープビットソケットがあり、ヘックスロープビットはいじり止めトルクスねじにも対応可能。

ノンスリップソケット
角がすり減って丸くなったボルトナットを回すことが可能。約70%角が丸くなったボルト・ナットにも対応。当然、通常のボルト・ナットに使用可能。

インパクトレンチ用ソケット
エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具に使用するソケット。電動工具に比べ大きなトルクを発生するため、通常のソケットと、材質・表面処理・設計が違う。

ボルトキャッチソケット
ソケットの内部に埋め込まれた2つの銅球が、ボルト・ナットを確実に保持。片手作業もスムーズで、奥まった場所の作業に便利。

デュアルドライブソケット
2つの使い方が可能。
使用用途に合わせてハンドルを選ぶことが可能。

新型ソケットホルダーを採用。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられる。
全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。
【特長】
・ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
・ボルトが飛び出している場合やエクステンションバーを使わずにダイレクトに使用することも可能です。
【用途】
・ボルト・ナットの締め付け、緩め作業



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
5通常価格(税別):1,667円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
ソケット(6角) 4S
4.6通常価格(税別):735円~