ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

精密ツールセット EPS-660

精密ツールセット EPS-660 EPS-660
通常単価(税別)
3,267
税込単価
3,594
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

豊富な20種類のビットが、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応する精密ツールセット。【特長】・...

詳細を確認

型番:

EPS-660
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EPS-660の仕様・寸法情報

セット内容(点)
28
重量(kg)
0.31
機能1
ミニニッパは、プラスチック・軟線の切断に使用できます。
機能2
ピックツールは、細かな部品の着脱・調整に最適です。
セット内容1
マスターハンドル・エクステンションホルダー
セット内容2
プラスビット(+No.00(2.0mm)・+No.0(2.5mm)・+No.1(3.5mm))
セット内容3
マイナスビット(-1mm・-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm・-3.5mm)
セット内容4
トルクスビット(T2・T3・T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20)
セット内容5
三角ビット2.2mm・Y型ビット2.6mm・ミニニッパ・ピンセット・ミニハンマー・ミニヤスリ半丸・ピックツール(ストレート型・フック型)。
幅(mm)
135
高さ(mm)
180
奥行き(mm)
25
商品タイプ
ツールのみ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EPS-660
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,267
( 3,594 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

豊富な20種類のビットが、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応する精密ツールセット。
【特長】
・ミニニッパは、プラスチック・軟線の切断に使用可能。
・ピックソールは、細かな部品の着脱・調整に最適。
【用途】
・時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。

商品情報

製品仕様

  • 28ピース入り
  • セット内容付属品:マスターハンドル、エクステンションホルダー、プラスビット(+00、+0、+1)、マイナスビット(-1、-1.5、-2、-2.5、-3、-3.5)、トルクスビット(T2、T3、T4、T5、T6、T8、T10、T15、T20)、三角ビット2.2mm、Y型ビット2.6mm、ミニニッパ、ピンセット、ミニハンマー、ミニヤスリ半丸、ピックツール(ストレート型、フック型)
精密ツールセット:関連画像

精密ツールセットの外観

精密ツールセット:関連画像

精密ツールセットのパッケージ

精密ツールセット:関連画像

精密ツールセットのセット内容1

精密ツールセット:関連画像

精密ツールセットのセット内容2

精密ツールセット:関連画像

精密ツールセットのセット内容3

注意・禁止事項

  • ※ 電気の流れているものには、使用しないでください。
  • ※ ネジ・ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ※ 作業時には保護メガネを着用してください。
  • ※ 本来の目的・用途以外に使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ツールセット EPS-660の型番EPS-660のページです。 型番EPS-660に関する仕様情報を記載しております。
精密ツールセット EPS-660のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
精密機器の補修
5
満足度:5.0
特殊ビットだけでなく、ピックツールもセットになっているので作業がはかどるように思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ツールセット EPS-660
ミニツールセット EMT-23
ホームツールセット ETS-24H
ドライバー&レンチセット EMT-35C
ウォッチリペアツールセット ETS-12WR
ガレージツールセット
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格3,2672,7035,9313,2062,9576,750 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目3日目
セット内容(点)2823243512-
重量(kg)0.310.5--0.36-
機能1ミニニッパは、プラスチック・軟線の切断に使用できます。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。備えて安心、24pcsの厳選工具をセットアップしました。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。-
機能2ピックツールは、細かな部品の着脱・調整に最適です。持ち運びに便利な収納ポーチです。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。-収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
セット内容1マスターハンドル・エクステンションホルダーカッター・ラジオペンチ135mm・ニッパ115mm・ピンセット・精密ドライバー(+No.00・-1.8)ドライバー(+1x100mm・+2x100mm・-6x100mm)・カッターL・ラジオペンチ150mm2wayラチェットドライバー・ドライバーハンドルピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)ハードケース入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング