17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • セット内容(点)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ガレージツールセット

ガレージツールセット
通常単価(税別)
6,7509,199特別価格
税込単価
7,42510,119特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

バイク・自動車などメンテナンス作業に最適なツールセットです。【特長】・備えて安心の厳選工具をセットアッ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

セット内容(点)

機能1

セット内容3

セット内容4

セット内容5

セット内容6

セット内容7

最小発注数量
45
備えて安心、45pcsの厳選工具をセットアップしました。
9.5mm差込角ユニバーサルジュイント・9.5mm差込角エクステンションバー(75・150mm)
ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(150mm)
六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・25mmビット(-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T25・T30)・ドライバー(+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm))
コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14・17mm)・9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・17・19mm)・ハードケース
-
1個
60
備えて安心、60pcsの厳選工具をセットアップしました。
9.5mm差込角ユニバーサルジュイント・9.5mm差込角エクステンションバー(150mm)
ワイヤブラシ(真鍮・ナイロン)・ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤ(150mm)
ニッパ(150mm)・モンキーレンチ(200mm)・カッターL・半丸ヤスリ・ソフトハンマー・電工ペンチ・ドライバー(+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm))・精密ドライバー(-1.8・+00)
コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14・17mm)・六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・25mmビット(-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T30・6.35mm差込角ソケットアダプター)
6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9mm)・9.5mm差込角ソケット(10・11・12・13・14・15・17・19mm)・ソケットアダプター・ハードケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7505,832
( 6,415 )
3日目
9,199
( 10,119 )
3日目

詳細情報

基本情報

バイク・自動車などメンテナンス作業に最適なツールセットです。
【特長】
・備えて安心の厳選工具をセットアップしました。
・収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
【用途】
・バイクや自動車等のメンテナンス作業

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ハードケース入
ガレージツールセット:関連画像

ガレージツールセットの外観(ETS-45G)

ガレージツールセット:関連画像

ガレージツールセットのパッケージ(ETS-45G)

 

【ETS-45G(45pcs)のセット内容・付属品】

  • T型DV
  • 9.5ラチェットハンドル
  • 9.5ユニバーサルジョイント
  • 9.5EXテンションバー(75・150mm)
  • ラジオペンチ
  • コンビプライヤー
  • 六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6)
  • 25mmビット(-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T25・T30
  • DV(+1・+2・-6 各100mm・+2・-6 各38mm)
  • コンビレンチ(8・10・12・13・14・17)
  • 9.5ソケット(8・10・11・12・13・14・15・17・19)

【ETS-60G(60pcs)のセット内容・付属品】

  • T型DV
  • 9.5ラチェットハンドル
  • 9.5ユニバーサルジョイント
  • 9.5EXテンションバー150mm
  • ワイヤーブラシ
  • ラジオペンチ
  • コンビプライヤー
  • ニッパ
  • モンキーレンチ
  • カッター
  • 半丸ヤスリ
  • ソフトハンマー
  • 電工P
  • DV(+1・+2・-6 各100mm・+2・-6 各38mm)
  • コンビレンチ(8・10・12・13・14・17)
  • 精密DV(-1.8・+00)
  • 六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6)
  • 25mmビット(-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T25・T30・ソケットアダプター)
  • 6.35ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9)
  • 9.5ソケット(10・11・12・13・14・15・17・19)
  • ソケットアダプター

注意・禁止事項

  • 工具は正しい用途で正しい方法でお使いください。
  • 間違った使い方をすると工具が破損したり、ケガの原因になります。
  • 電気の流れているものには使用しないで下さい。
  • ハンマー代わりに使ったり、ハンマーで叩いて衝撃を加えないでください。
  • 割れ・欠け・摩耗・変形等のみられる工具は使用しないでください。
  • ネジ、ボルト、ナットのサイズの合ったものを使用してください。パイプ等を接続して使用しないでください。
  • 本来の目的・用途以外に使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガレージツールセットのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
車の整備に
5
満足度:5.0
車のちょっとした整備に使用しています。 ラチェットとレンチはそれほど長くない為、固く締まっているボルトを緩めるのが難しい...もっと読む
0人が参考にしています。
事務所用に。
5
満足度:5.0
ドライバーを用意して欲しいと事務所から依頼がありました。 本格的に使うわけではないし、安いのでセットを購入しました。 事...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガレージツールセット
ミニツールセット EMT-23
精密ツールセット EPS-660
ホームツールセット ETS-24H
ドライバー&レンチセット EMT-35C
ウォッチリペアツールセット ETS-12WR
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格6,750-2,7033,2675,9313,2062,957
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目
機能2収納・持ち運びに便利なハードケース付です。持ち運びに便利な収納ポーチです。ピックツールは、細かな部品の着脱・調整に最適です。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。-
セット内容1ハードケース入カッター・ラジオペンチ135mm・ニッパ115mm・ピンセット・精密ドライバー(+No.00・-1.8)マスターハンドル・エクステンションホルダードライバー(+1x100mm・+2x100mm・-6x100mm)・カッターL・ラジオペンチ150mm2wayラチェットドライバー・ドライバーハンドルピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)
セット内容2T型ドライバーハンドル・9.5mm差込角ラチェットハンドル25mmビット(プラス(No.1・No.2・No.3)・マイナス(-5.5mm)・六角(2・2.5・3・4・5・6))プラスビット(+No.00(2.0mm)・+No.0(2.5mm)・+No.1(3.5mm))コンビネーションプライヤー150mm・モンキーレンチ150mm・家庭用はさみ・ネールハンマー精密ドライバー(マイナス(1.2・1.8)・プラス(+00・+000))バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング