17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T型ラチェットDVセット EMT-20C EMT-20C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

T型ラチェットDVセット EMT-20C

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EMT-20C

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

家具の組立・カーテンレールの取付けなど、家事・事務所の常備工具として最適です。
【特長】
・ラチェット機構採用により、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です
・T型ハンドルで強力な締付け作業が出来ます

指定中の仕様・寸法情報

セット内容(点)
20
機能1
ラチェット機構採用により、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。
機能2
T型ハンドルで強力な締付け作業が出来ます。
セット内容1
プラスチックケース入
セット内容2
T型ラチェットドライバー・精密ドライバー(+00・-2)・六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6)・6.35mmソケット(7・8・9・10)・25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6)・ソケット用アダプター。
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト