17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングプライヤー ELP-1・ELP-2

ロングプライヤー ELP-1・ELP-2

通常単価(税別)
2,2212,666特別価格
税込単価
2,4432,933特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。【特長...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    275
  • 本体材質
    炭素工具鋼

ご注意

  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。テコ代わりに使用しないでください。
  • 作業中は必ず保護メガネを着用してください。用途以外には使用しないでください。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • フラット
  • 材質:炭素工具鋼
ロングプライヤー ELP-1・ELP-2:関連画像

ロングプライヤーの外観

ロングプライヤー ELP-1・ELP-2:関連画像

ロングプライヤーのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 電流が流れているものには使用しないでください。
  • ※ ハンマー代わりに使用しないでください。ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。テコ代わりに使用しないでください。
  • ※ 作業中は必ず保護メガネを着用してください。用途以外には使用しないでください。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

仕様

最小発注数量
285
フラット
1個
275
角度:45度
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,6662,586
( 2,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,221
( 2,443 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。
【特長】
・細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。
・握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。
【用途】
・つかみ、曲げ作業

ご注意

  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。テコ代わりに使用しないでください。
  • 作業中は必ず保護メガネを着用してください。用途以外には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングプライヤー ELP-1・ELP-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングプライヤー ELP-1・ELP-2
プライヤーロング 154MM
ロングハンドル先曲りニードルプライヤー
先細ロングプライヤー FT-620 148MM
チェーンプライヤー(先端側面2Wayタイプ)
プライヤー 140MM
メーカーE-Value白光室本鉄工白光ホーザン白光
通常価格2,221-2,7004,4433,3002,6702,700
通常出荷日在庫品1日目6日目1日目在庫品1日目2日目5日目
呼び寸法275150200150175150
本体材質炭素工具鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング