17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングNロッキングプライヤー ERP-150L

ロングNロッキングプライヤー

通常単価(税別)
1,895
税込単価
2,085
通常出荷日:3日目

耐久性抜群で、強力に固定できます。【特長】・つかみ部が細長く狭い場所での使用に便利です。・プライヤーと...

詳細を確認
  • 頭部材質
    クロームバナジウム鋼
  • グリップ材質
    炭素工具鋼

ご注意

  • 吊り具として使用しないで下さい。足場等の接続に使用しないで下さい。
  • ハンドルやロック解除の際のロック解除レバーで手などを挟まないように気を付けて下さい。
  • 本来の目的以外には使用しないでください。

型番:

ERP-150L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 材質:頭部/クロームバナジウム鋼、柄部/炭素工具鋼
ロングNロッキングプライヤー:関連画像

ロングNロッキングプライヤーの外観(閉じた状態)

ロングNロッキングプライヤー:関連画像

ロングNロッキングプライヤーの外観(開いた状態)

注意・禁止事項

  • ※ 吊り具として使用しないでください。足場等の接続に使用しないでください。
  • ※ ハンドルやロック解除の際のロック解除レバーで手などを挟まないように気を付けてください。
  • ※ 本来の目的以外には使用しないでください。

ERP-150Lの仕様・寸法情報

呼び寸法
150
サイズ(mm)
150
頭部材質
クロームバナジウム鋼
グリップ材質
炭素工具鋼

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
ERP-150L

呼び寸法

サイズ

(mm)

最小発注数量
150
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,895
( 2,085 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐久性抜群で、強力に固定できます。
【特長】
・つかみ部が細長く狭い場所での使用に便利です。
・プライヤーとしてつかむ、廻す等に使用できます。
・金工用のクランプとして強力な固定ができます。
【用途】
・つかみ、回し、物の固定

ご注意

  • 吊り具として使用しないで下さい。足場等の接続に使用しないで下さい。
  • ハンドルやロック解除の際のロック解除レバーで手などを挟まないように気を付けて下さい。
  • 本来の目的以外には使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングNロッキングプライヤーの型番ERP-150Lのページです。 型番ERP-150Lに関する仕様情報を記載しております。
ロングNロッキングプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングNロッキングプライヤー
ロッキングプライヤー ERP-125・ERP-175・ERP-250
ロッキングプライヤー
C型ロッキングプライヤー
ステンレス製ロッキングプライヤー
ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金)
メーカーE-ValueE-Valueフジ矢E-Valueバーコフジ矢
通常価格1,8951,9383,419 -2,267 -29,7824,403 -
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
頭部材質クロームバナジウム鋼クロームバナジウム鋼----
グリップ材質炭素工具鋼炭素工具鋼----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング