17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 先端形状

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • グリップ径(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クリアラインドライバー 軸貫通なし

通常単価(税別)
4441,272
税込単価
4881,399
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。【特長】・刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の...

詳細を確認
  • 電気の流れているものには使用しないで下さい。ハンマー等で衝撃を加えないで下さい。ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。必要以上のトルクを加えないで下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

グリップ径

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

重量

(g)

商品幅

(mm)

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

機能2

最小発注数量
プラス(+)
No.0
-
-
14
75
3.2
13
14
125
14
ハンドルの末端が凹形状のため、指先を押し付けての作業がしやすいです。
1個
プラス(+)
No.3
-
-
28.5
150
8
136
28
265
28
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
444
( 488 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,272
( 1,399 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。【特長】
・刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。
・ハンドルの末端が凹形状のため、指先を押し付けての作業がしやすいです。
【用途】
・ネジの締め付け、緩め作業

ご注意

  • 電気の流れているものには使用しないで下さい。ハンマー等で衝撃を加えないで下さい。ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。必要以上のトルクを加えないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアラインドライバー 軸貫通なしのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
プラスドライバー
5
満足度:5.0
00番を購入。実用上問題は無いが、価格相応と言うべきか精度的には多少不安を感じることもありました。
0人が参考にしています。
バネ式端子台の開閉
5
満足度:5.0
-2.5L75のサイズがバネ式端子台で汎用的に使えて便利です。 複数使用するので低価格なのも助かります。
0人が参考にしています。
商品の取付用のプレゼント
5
満足度:5.0
台湾製だそうですが、綺麗で堅牢そうです。 マグネットドライバーなので、鉄ネジの締め付けに良い
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアラインドライバー 軸貫通なし
スイスグリップ貫通ドライバーセット(BOX付き)
スタビーマイナスドライバー 丸軸
長軸ドライバー LD
ボールグリップ貫通ドライバー 230-5.5×75
スーパークッション貫通ドライバー 全身焼入 No.730
メーカーSK-11PBスイスツールズPBスイスツールズTONEベッセルベッセル
通常価格444-16,3151,318 -1,4957381,126 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜2日目1日目
グリップ材質硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
軸形状
単品/セット単品セット単品単品単品単品
マグネットありなしなしありありあり
軸材質軸:クロームバナジウム鋼/柄:アセテート樹脂-----
よく一緒に購入される商品

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング